카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. F03 - Straight connector
Pneumax
Fittings
Food contact push-in fittings (FCM series)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_per_settore_alimentare/art_f03.prj},{NB=F030600},{VERSION=},{D=6.2},{D1=6.200},{C=5.0},{B=11.5},{B1=11.5},{B2=8.0},{L=36.70},{E=16.350},{E1=16.350},{F=30.283},{F1=30.283},{G=17.600},{G1=17.600},{J=11.000},{J1=11.000},{H=8.000},{H1=8.000},{K=1.6},{K1=1.6},{Y=3.10},{Y1=3.10},{Q=30.500},{Q1=30.500},{PBOX=50},{CODEX=030600},{CODEY=3},{IMG1=_immagini/raccordi_fcm/titanfcm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
F030400
F030400
4.2
4.200
3.0
9.5
9.5
32.30
50
F030406
F030406
4.2
6.200
3.0
9.5
11.5
34.25
50
F030600
F030600
6.2
6.200
5.0
11.5
11.5
36.70
50
F030608
F030608
6.2
8.200
5.0
11.5
13.5
37.70
50
F030800
F030800
8.2
8.200
7.0
13.5
13.5
38.20
50
F030810
F030810
8.2
10.200
7.0
13.5
17.0
40.75
50
F031000
F031000
10.2
10.200
9.0
17.0
17.0
42.90
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성