카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T21 - Swivel male branch T parallel
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t21.prj},{NB=T210818},{VERSION=},{D=8.2},{G=1/8},{N=9.7280},{B=13.5},{H=5.5},{L=23.000},{L1=20.65},{HEX=13},{PBOX=50},{CODEX=210818},{CODEY=10},{VER=1},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{L2=1.747},{D2=13.000},{L3=0.324},{D3=30.500},{L4=1.350},{D6=10.100},{L5=11.586},{L6=2.164},{L7=1.500},{D4=10.000},{SWH1=5.000},{L8=0.236},{L9=1.150},{D5=11.000},{D5M=12.800},{NH=4.100},{ND=3.800},{KX=4.715},{DX=0.890},{RY=0.000},{RX=0.000},{RB=0.000},{RS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
[mm]
B
øB
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HEX
ⁿ/ₐ
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T2104M3
T2104M3
4.2
M3
9.5
3.0
17.350
14.80
8
50
T2104M5
T2104M5
4.2
M5
9.5
4.0
17.350
15.80
8
50
T210418
T210418
4.2
1/8
9.5
5.5
17.350
18.35
13
50
T210414
T210414
4.2
1/4
9.5
6.5
17.350
20.55
16
50
T210438
T210438
4.0
3/8
11.0
7.5
18.600
28.50
20
25
T210618
T210618
6.2
1/8
11.5
5.5
21.100
18.35
13
50
T210614
T210614
6.2
1/4
11.5
6.5
21.100
20.55
16
50
T210638
T210638
6.0
3/8
13.0
7.5
19.600
29.50
20
25
T210612
T210612
6.0
1/2
13.0
10.0
19.600
32.00
24
10
T210818
T210818
8.2
1/8
13.5
5.5
23.000
20.65
13
50
T210814
T210814
8.2
1/4
13.5
6.5
23.000
20.55
16
50
T210838
T210838
8.2
3/8
13.5
7.5
23.000
25.00
18
25
T210812
T210812
8.0
1/2
14.5
10.0
22.800
34.50
24
10
T211018
T211018
10.0
1/8
18.4
5.5
28.500
34.50
17
25
T211014
T211014
10.0
1/4
18.4
7.5
28.500
37.00
17
25
T211038
T211038
10.0
3/8
18.4
7.5
28.500
37.00
20
25
T211012
T211012
10.0
1/2
18.4
10.0
28.500
40.50
24
10
T211218
T211218
12.0
1/8
21.0
5.5
29.400
38.50
21
25
T211214
T211214
12.0
1/4
21.0
7.5
29.400
38.50
21
10
T211238
T211238
12.0
3/8
21.0
7.5
29.400
38.50
21
10
T211212
T211212
12.0
1/2
21.0
10.0
29.400
41.50
24
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성