카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T16 - Complete double banjo (rotating under pressure)
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t16.prj},{NB=T160838},{VERSION=MAIN SERIES},{D=8},{G=3/8},{GX=16.662},{C=7},{B=13.5},{A=10.0},{H=7.5},{L1=32.5},{L=28.0},{HEX=5.0},{F=21.3},{CODEX=160838},{CODEY=8},{PBOX=25},{R1=5.000},{LL1=24.900},{L2=1.350},{R2=30.500},{L3=1.372},{R3=1.000},{R4=0.300},{H1=6.500},{L4=11.250},{H2=5.050},{R5=0.200},{R6=0.300},{L5=9.500},{H3=2.300},{RH3=10.500},{H4=20.000},{H5=1.400},{RH5=5.000},{RH6=8.350},{X1=1.600},{X2=2.522},{Y1=7.375},{X3=0.780},{RX3=0.890},{X4=8.780},{RC1=10.200},{RL1=8.760},{RR1=1.560},{RH1=1.200},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
A
øA
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
HEX
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T1604M5
T1604M5
Main series
4
M5
2.0
4.0
17.8
19.5
2.5
50
T160418
T160418
Main series
4
1/8
5.5
5.5
24.5
21.1
3.0
50
T160814
T160814
Main series
8
1/4
7.8
6.5
28.0
26.5
4.0
25
T160838
T160838
Main series
8
3/8
10.0
7.5
32.5
28.0
5.0
25
T161014
T161014
Main series
10
1/4
7.8
6.5
28.0
28.4
4.0
25
T161038
T161038
Main series
10
3/8
10.0
7.5
32.5
29.9
5.0
25
T161012
T161012
Main series
10
1/2
12.0
9.0
38.8
30.0
8.0
10
T161238
T161238
Main series
12
3/8
10.0
7.5
32.5
31.4
5.0
25
T161212
T161212
Main series
12
1/2
12.0
9.0
38.8
34.9
8.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성