카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.##F - Rear narrow clevis
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/rear_narrow_clevis_ecol.prj},{NB=1380.63.30F},{DIA=63},{MAT=A},{B1=21},{B2=51},{B3=4.3},{CN=16},{L1=14.0},{L2=6.5},{S5=9.0},{T=4},{TG=56.5},{XD=190},{HH=34.830},{LV=33.854},{LM=31.970},{S6=6.750},{LC=21},{L3=55},{R2=16},{RV=22.500},{S7=7.500},{CD=7.000},{X1=13.000},{X2=8.000},{X3=20.000},{X4=8.000},{X5=6.000},{X6=4.000},{X7=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
B1
B1 (H 14)
[mm]
B2
B2 (d 12)
[mm]
B3
B3 (+0.2/-0)
[mm]
CN
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
L2 (±0.5)
[mm]
S5
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
X3
ⁿ/ₐ
X4
ⁿ/ₐ
X5
ⁿ/ₐ
X6
ⁿ/ₐ
X7
ⁿ/ₐ
1380.32.30F
32
14
34
3.3
10
45
9
13
11.5
5.5
6.6
3
32.5
142
70
10.000
6.000
20.000
6.000
5.000
3.000
0.600
1380.40.30F
40
16
40
4.3
12
52
9
16
12.0
5.5
6.6
4
38.0
160
115
10.000
6.000
20.000
6.000
5.000
3.000
0.600
1380.50.30F
50
21
45
4.3
16
65
11
16
14.0
6.5
9.0
4
46.5
170
200
13.000
8.000
20.000
8.000
6.000
4.000
0.800
1380.63.30F
63
21
51
4.3
16
75
11
21
14.0
6.5
9.0
4
56.5
190
290
13.000
8.000
20.000
8.000
6.000
4.000
0.800
1380.80.30F
80
25
65
4.3
20
95
14
22
16.0
10.0
11.0
4
72.0
210
570
16.000
10.000
25.000
10.000
8.000
5.000
1.000
1380.100.30F
100
25
75
6.3
20
115
14
27
16.0
10.0
11.0
4
89.0
230
820
16.000
10.000
25.000
10.000
8.000
5.000
1.000
1380.125.30F
125
37
97
6.3
30
140
20
30
24.0
10.0
14.0
6
110.0
275
1710
18.000
12.000
25.000
12.000
10.000
6.000
1.200
1380.160.30F
160
43
122
6.3
35
180
20
35
26.5
10.0
18.0
6
140.0
315
3010
24.000
16.000
30.000
16.000
14.000
8.000
1.600
1380.200.30F
200
43
122
6.3
35
220
25
35
26.5
11.0
18.0
6
175.0
335
4380
24.000
16.000
30.000
16.000
14.000
8.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성