SWA IP67 - Swivel adapter
PMA
6 SPECIAL
Swivel adapter
Metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{pma/6_spezial/drehbareadapter/metrisch-gewinde/_swa-m63-14.prj},{NB=SWA-M25-11},{IDNR=_SWA-M25-11},{ITEM=SWA-M25-11},{M=M25 x 1.5},{GL=11},{GL2=12.0},{L=41.0},{E=32.0},{ID=15.5},{SW=30},{MAT=Ms},{INFO=click here PDF document},{ID2=17.5},{KSL=19.0},{B=29.0},{GAD=25.00},{GKD=23.20},{SWL2=14.0},{KSD=19.5},{VR=0.5},{GF1=0.5},{D3=35.0},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ITEM
Order no.
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
GL2
Female thread length
[mm]
L
Length
[mm]
E
Width across edge SW
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Metal
ⁿ/ₐ
SWA-M16-10
SWA-M16-10
M16 x 1.5
10
11.0
37.5
23.0
7.0
21
Ms
SWA-M20-10
SWA-M20-10
M20 x 1.5
10
11.0
38.5
27.0
10.0
25
Ms
SWA-M25-11
SWA-M25-11
M25 x 1.5
11
12.0
41.0
32.0
15.5
30
Ms
SWA-M32-13
SWA-M32-13
M32 x 1.5
13
14.0
46.5
45.0
22.0
41
Ms
SWA-M40-13
SWA-M40-13
M40 x 1.5
13
14.0
47.5
55.0
29.0
50
Ms
SWA-M50-14
SWA-M50-14
M50 x 1.5
14
16.0
49.5
59.0
35.5
55
Ms
SWA-M63-14
SWA-M63-14
M63 x 1.5
14
15.0
52.0
75.0
45.0
70
Ms
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성