514 M IP54 - Plug screws
PMA
5 ACCESSORIES
Different
514 Plug screws
Powered by
CAD모델 선택
{pma/5_zubehoer/verschiedene/514_verschluss_schrauben/514-m63.prj},{NB=514-M25},{IDNR=_514-M25},{GREY=514-M25},{M=M25 x 1.5},{AD=30.0},{GL=8.0},{L=13.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{GKD=23.200},{GAD=25.000},{P=1.5},{TID=5.0},{GID=20.0},{RB=2.0},{LKR1=7.50},{LKR2=18.00},{RKR=1.50},{BKR=1.50},{TKR=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
AD
Outside Ø
[mm]
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
514-M12
514-M12
M12 x 1.5
15.0
6.0
10.0
PA 6
514-M16
514-M16
M16 x 1.5
20.0
6.0
10.5
PA 6
514-M20
514-M20
M20 x 1.5
24.0
6.0
10.5
PA 6
514-M25
514-M25
M25 x 1.5
30.0
8.0
13.0
PA 6
514-M32
514-M32
M32 x 1.5
37.0
8.0
13.5
PA 6
514-M40
514-M40
M40 x 1.5
46.0
8.0
14.0
PA 6
514-M50
514-M50
M50 x 1.5
56.0
10.0
16.5
PA 6
514-M63
514-M63
M63 x 1.5
70.0
12.0
17.0
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성