PMA TRUST™ - BGPM - System support
PMA
5 ACCESSORIES
PMA TRUST™ modular support system
Powered by
CAD모델 선택
{pma/5_zubehoer/pma_mod_support_sys/bgpm_sys_sup_con_and_cables.prj},{NB=BGPM-3x23},{ITEM=BGPM-3x23},{CP=T/G},{NW=23},{NO=3},{L=119.0},{A=32.0},{A1=104.0},{A2=32.0},{B=30},{C=40.0},{GEW=5.7},{VE=5},{VER=7},{INFO=click here PDF document}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ITEM
Order no.
ⁿ/ₐ
CP
Conduit profile
ⁿ/ₐ
NW
Nominal size
ⁿ/ₐ
NO
Number of conduits
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VE
Packing unit
[pcs/PU]
BGPM-1x10
BGPM-1x10
T
10
1
39.5
0.0
24.5
0.0
30
24.5
1.7
10
BGPM-1x12
BGPM-1x12
T
12
1
42.5
0.0
27.5
0.0
30
28.0
2.0
10
BGPM-2x12
BGPM-2x12
T
12
2
61.0
18.5
46.0
0.0
30
28.0
2.7
10
BGPM-3x12
BGPM-3x12
T
12
3
79.5
18.5
64.5
18.5
30
28.0
3.3
5
BGPM-4x12
BGPM-4x12
T
12
4
98.0
18.5
83.0
37.0
30
28.0
4.0
5
BGPM-1x17
BGPM-1x17
T/G
17
1
48.0
0.0
33.0
0.0
30
33.0
2.7
10
BGPM-2x17
BGPM-2x17
T/G
17
2
72.5
24.5
57.5
0.0
30
33.0
3.6
10
BGPM-3x17
BGPM-3x17
T/G
17
3
97.0
24.5
82.0
24.5
30
33.0
4.5
5
BGPM-4x17
BGPM-4x17
T/G
17
4
121.5
24.5
106.5
49.0
30
33.0
5.7
5
BGPM-1x23
BGPM-1x23
T/G
23
1
55.0
0.0
40.0
0.0
30
40.0
3.3
10
BGPM-2x23
BGPM-2x23
T/G
23
2
87.0
32.0
72.0
0.0
30
40.0
4.6
10
BGPM-3x23
BGPM-3x23
T/G
23
3
119.0
32.0
104.0
32.0
30
40.0
5.7
5
BGPM-4x23
BGPM-4x23
T/G
23
4
151.0
32.0
136.0
64.0
30
40.0
7.2
5
BGPM-1x29
BGPM-1x29
T/G
29
1
61.0
0.0
46.0
0.0
30
46.0
4.0
10
BGPM-2x29
BGPM-2x29
T/G
29
2
99.5
38.2
84.5
0.0
30
46.0
5.5
10
BGPM-3x29
BGPM-3x29
T/G
29
3
137.5
38.2
122.5
38.2
30
46.0
7.0
5
BGPM-4x29
BGPM-4x29
T/G
29
4
176.0
38.2
161.0
76.4
30
46.0
9.0
5
BGPM-1x36
BGPM-1x36
T/G
36
1
70.0
0.0
55.0
0.0
30
55.0
5.4
10
BGPM-2x36
BGPM-2x36
T/G
36
2
116.5
46.5
101.5
0.0
30
55.0
7.6
10
BGPM-3x36
BGPM-3x36
T/G
36
3
163.0
46.5
148.0
46.5
30
55.0
9.9
5
BGPM-4x36
BGPM-4x36
T/G
36
4
209.5
46.5
194.5
93.0
30
55.0
12.4
5
BGPM-1x48
BGPM-1x48
T/G
48
1
82.0
0.0
67.0
0.0
30
66.0
4.9
10
BGPM-2x48
BGPM-2x48
T/G
48
2
141.0
58.7
126.0
0.0
30
66.0
10.5
10
BGPM-3x48
BGPM-3x48
T/G
48
3
199.5
58.7
184.5
58.7
30
66.0
13.4
5
BGPM-4x48
BGPM-4x48
T/G
48
4
258.5
58.7
243.5
117.4
30
66.0
17.1
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성