RVU
㈜일본피스코
레귤레이터
유니언 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/regulator/union/rvu.prj},{NB=RVU6-4},{MODEL=RVU6-4},{D1=6},{D2=4},{B1MAX=63.3},{B1MIN=58.8},{B2=38.6},{B3=22.3},{B4=21.9},{B5=15.1},{L1=25.4},{L2=19.2},{L3=9.1},{P=15.0},{C1=11.6},{C2=11.0},{F1=30.0},{F2=15.0},{F3=4.3},{F4=4.2},{F5=17.0},{F6=9.0},{F7=20.6},{F8=10.3},{F9=9},{MASS=37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D1
튜브외경
[mm]
D2
튜브외경
[mm]
B1MAX
max.
[mm]
B1MIN
min.
[mm]
B2
치수
[mm]
B3
치수
[mm]
B4
치수
[mm]
B5
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
L3
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C1
치수
[mm]
C2
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
F3
치수
[mm]
F4
치수
[mm]
F5
치수
[mm]
F6
치수
[mm]
F7
치수
[mm]
F8
치수
[mm]
F9
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
RVU4-4
RVU4-4
4
4
63.3
58.8
38.6
21.9
21.9
15.1
25.4
19.2
9.1
15.0
11.0
11.0
30.0
15.0
4.3
4.2
17.0
9.0
20.6
10.3
9
36
RVU6-4
RVU6-4
6
4
63.3
58.8
38.6
22.3
21.9
15.1
25.4
19.2
9.1
15.0
11.6
11.0
30.0
15.0
4.3
4.2
17.0
9.0
20.6
10.3
9
37
RVU6-6
RVU6-6
6
6
63.3
58.8
38.6
22.3
22.3
15.1
25.4
19.2
9.1
15.0
11.6
11.6
30.0
15.0
4.3
4.2
17.0
9.0
20.6
10.3
9
37
RVU8-6
RVU8-6
8
6
67.5
63.2
47.6
28.5
28.6
19.2
29.5
21.3
9.0
19.2
19.6
17.0
39.6
19.8
4.0
4.0
21.5
12.1
23.4
11.7
13
61
RVU8-8
RVU8-8
8
8
67.5
63.2
47.6
28.5
28.5
19.2
29.5
21.3
9.0
19.2
19.6
19.6
39.6
19.8
4.0
4.0
21.5
12.1
23.4
11.7
13
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성