PB
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
T
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/tee/pb.prj},{NB=PB12-04},{IDNR=},{MODEL=PB12-04},{D=12},{Z=19.8},{R=R1/2},{A=15.0},{B=36.5},{L=38.8},{P=21.0},{C=23.4},{E1=30.70},{E2=61.4},{F1=0},{F2=0},{SD=0.0},{T=0.0},{H=21},{EFF=10.3},{MASS=72},{D11=12.000},{R1=20.955},{M=0.000},{P1=0.000},{V=1.000},{X=6.000},{E1X=30.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
SD
치수
[mm]
T
치수
[mm]
H
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PB4-M5
PB4-M5
4
M5 x 0.8
2.8
16.0
18.2
10.0
14.9
17.70
35.4
0
0
0.0
0.0
8
8
PB4-M6
PB4-M6
4
M6 x 1
3.8
20.0
21.2
10.0
14.9
18.70
37.4
0
0
0.0
0.0
10
11
PB4-01
PB4-01
4
R1/8
8.0
22.0
23.0
10.0
14.9
18.70
37.4
0
0
0.0
0.0
10
13
PB4-02
PB4-02
4
R1/4
11.0
29.0
28.0
10.0
14.9
20.70
41.4
0
0
0.0
0.0
14
20
PB6-M5
PB6-M5
6
M5 x 0.8
2.8
19.5
23.0
12.5
17.0
20.25
40.5
0
0
0.0
0.0
10
12
PB6-M6
PB6-M6
6
M6 x 1
3.8
20.5
23.0
12.5
17.0
20.25
40.5
0
0
0.0
0.0
10
13
PB6-01
PB6-01
6
R1/8
8.0
22.5
24.8
12.5
17.0
20.25
40.5
0
0
0.0
0.0
10
14
PB6-02
PB6-02
6
R1/4
11.0
28.0
28.2
12.5
17.0
21.75
43.5
0
0
0.0
0.0
14
22
PB6-03
PB6-03
6
R3/8
12.0
31.5
31.4
12.5
17.0
23.75
47.5
0
0
0.0
0.0
17
33
PB8-01
PB8-01
8
R1/8
8.0
24.0
27.3
14.5
18.1
22.70
45.4
0
0
0.0
0.0
12
19
PB8-02
PB8-02
8
R1/4
11.0
28.0
29.2
14.5
18.1
23.70
47.4
0
0
0.0
0.0
14
25
PB8-03
PB8-03
8
R3/8
12.0
31.0
31.9
14.5
18.1
24.70
49.4
0
0
0.0
0.0
17
35
PB10-01
PB10-01
10
R1/8
8.0
25.0
29.8
17.5
20.2
25.50
51.0
0
0
0.0
0.0
12
25
PB10-02
PB10-02
10
R1/4
11.0
28.5
31.2
17.5
20.2
26.00
52.0
0
0
0.0
0.0
14
31
PB10-03
PB10-03
10
R3/8
12.0
32.0
34.4
17.5
20.2
27.00
54.0
0
0
0.0
0.0
17
42
PB10-04
PB10-04
10
R1/2
15.0
36.0
36.6
17.5
20.2
27.50
55.0
0
0
0.0
0.0
21
65
PB12-02
PB12-02
12
R1/4
11.0
29.8
34.2
21.0
23.4
28.95
57.9
0
0
0.0
0.0
14
38
PB12-03
PB12-03
12
R3/8
12.0
32.5
36.7
21.0
23.4
29.70
59.4
0
0
0.0
0.0
17
48
PB12-04
PB12-04
12
R1/2
15.0
36.5
38.8
21.0
23.4
30.70
61.4
0
0
0.0
0.0
21
72
PB16-03
PB16-03
16
R3/8
11.0
47.0
53.2
25.0
24.1
33.10
66.2
12
24
4.2
25.6
22
89
PB16-04
PB16-04
16
R1/2
15.0
51.0
55.3
25.0
24.1
33.10
66.2
12
24
4.2
25.6
22
93
PB5/32-01
PB5/32-01
5/32
R1/8
8.0
22.0
23.0
10.0
14.9
18.70
37.4
0
0
0.0
0.0
10
13
PB5/32-02
PB5/32-02
5/32
R1/4
11.0
29.0
28.0
10.0
14.9
20.70
41.4
0
0
0.0
0.0
14
20
PB3/16-01
PB3/16-01
3/16
R1/8
8.0
22.5
24.8
12.5
17.4
20.65
41.3
0
0
0.0
0.0
10
15
PB3/16-02
PB3/16-02
3/16
R1/4
11.0
28.0
28.2
12.5
17.4
22.15
44.3
0
0
0.0
0.0
14
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성