suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
Tri-rod cylinders - TCM/TCL-series
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/tcl_tcm_asmtab.prj},{NB=TCL25x20SG(0,)},{TYPE=L},{BORE=25},{STROKE=20},{MAGNET=With magnet},{THREAD=G},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{AB=16},{AC=37.5},{AD=10},{B=93},{BA=91},{C=42.0},{CA=38},{G=64.0},{J=4.5},{JA=3},{K=4.0},{KA=6},{KB=34},{L=M6x1.0},{LA=15},{LB=82.0},{LC=30},{LD=78},{LE=26},{M=9.5},{MA=5.5},{MB=17},{N=5.5},{P=1/8\"},{PA=13.5},{PB=28.5},{PC=11.5},{PD=11.5},{PE=12.5},{PF=9.0},{R=M6x1.0},{RA=12},{S=50},{U=8.5},{V=5.5},{W=4.5},{X=3.0},{Y=8.5},{PPATH=assemblies/tcl_tcm_rod_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MAGNET
Magnet
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
TCM6x5SM3x0.5(0,)
TCM6x5SM3x0.5
6
With magnet
M3x0.5
29.5
6
23.5
5
30
29
14.5
9
5
0.0
20.5
0.0
0
2.5
5
0
0
M3x0.5
5
20.5
6
9
0
6.0
3.0
9
0
3.5
M3X0.5
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
5.5
N/A
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TCM10x5SM3x0.5(0,)
TCM10x5SM3x0.5
10
With magnet
M3x0.5
32.0
6
26.0
5
34
33
18.0
10
6
0.0
23.0
0.0
0
3.0
5
0
0
M4x0.7
5
23.0
8
11
0
8.0
4.0
8
0
4.5
M3X0.5
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
5.0
N/A
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TCL12x10SM5x0.8(0,)
TCL12x10SM5x0.8
12
With magnet
M5x0.8
42.0
13
29.0
8
58
56
26.0
22
6
-4.0
41.0
3.5
3
3.0
6
23
15
M4x0.7
10
50.0
18
48
14
8.0
4.5
5
20
4.5
M5x0.8
8.0
18.0
11.0
11.0
13.0
7.5
M5x0.8
12
37
7.5
4.5
4.0
2.0
6.5
TCL16x10SM5x0.8(0,)
TCL16x10SM5x0.8
16
With magnet
M5x0.8
46.0
13
33.0
8
64
62
30.0
25
8
-3.0
46.0
3.5
3
3.0
6
24
17
M5x0.8
12
56.0
22
54
16
8.0
4.5
5
24
4.5
M5x0.8
10.0
19.0
11.0
11.0
15.0
8.0
M5x0.8
10
38
7.5
4.5
4.0
2.5
7.0
TCL20x20SG(0,)
TCL20x20SG
20
With magnet
G
53.0
16
37.0
10
83
81
36.0
30
10
-2.0
54.0
3.5
3
3.0
6
28
29
M5x0.8
13
72.0
24
70
18
9.5
5.5
17
24
5.5
1/8"
10.5
25.0
10.5
10.5
12.5
9.0
M6x1.0
12
44
8.5
5.5
4.5
3.0
8.0
TCL25x20SG(0,)
TCL25x20SG
25
With magnet
G
53.5
16
37.5
10
93
91
42.0
38
12
-1.5
64.0
4.5
3
4.0
6
34
29
M6x1.0
15
82.0
30
78
26
9.5
5.5
17
24
5.5
1/8"
13.5
28.5
11.5
11.5
12.5
9.0
M6x1.0
12
50
8.5
5.5
4.5
3.0
8.5
TCL32x25SG(0,)
TCL32x25SG
32
With magnet
G
65.0
22
37.5
12
112
110
48.0
44
16
5.5
78.0
4.5
3
4.0
6
42
33
M8x1.25
20
98.0
34
96
30
11.0
7.5
21
24
6.5
1/8"
16.0
34.0
12.5
12.5
7.0
9.0
M8x1.25
16
63
10.5
6.5
5.5
3.5
9.5
TCL40x25SG(0,)
TCL40x25SG
40
With magnet
G
66.0
22
44.0
12
120
118
54.0
44
16
-1.0
86.0
4.5
3
4.0
6
50
34
M8x1.25
20
106.0
40
104
30
11.0
7.5
22
24
6.5
1/8"
18.0
38.0
14.0
14.0
13.0
10.0
M8x1.25
16
72
10.5
6.5
5.5
4.0
11.0
TCL50x25SG(0,)
TCL50x25SG
50
With magnet
G
76.0
28
44.0
16
148
146
64.0
60
20
4.0
110.0
6.0
4
5.0
8
66
36
M10x1.5
22
130.0
46
130
40
14.0
9.0
24
24
8.5
1/4"
21.5
47.0
12.0
14.0
9.0
11.0
M10x1.5
20
92
13.5
8.5
7.5
4.5
13.5
TCL63x25SG(0,)
TCL63x25SG
63
With magnet
G
77.0
28
49.0
16
162
158
78.0
70
20
-1.0
124.0
6.0
4
5.0
8
80
38
M10x1.5
22
142.0
58
130
50
14.0
9.0
24
28
8.5
1/4"
28.0
55.0
16.5
16.5
14.0
13.5
M10x1.5
20
110
18.0
11.0
10.0
7.0
18.5
TCL80x25SG(0,)
TCL80x25SG
80
With magnet
G
106.5
40
56.5
20
202
198
91.5
75
25
10.0
156.0
7.0
5
6.0
10
100
42
M12X1.75
24
180.0
54
174
52
17.5
12.0
28
28
10.5
3/8"
26.0
74.0
19.0
28.0
16.0
16.5
M12X1.75
24
140
20.5
13.5
12.0
8.0
23.0
TCL100x25SG(0,)
TCL100x25SG
100
With magnet
G
122.0
50
66.0
24
240
236
111.5
90
30
6.0
188.0
7.0
5
6.0
10
124
35
M14X2.0
28
210.0
62
210
64
20.0
11.0
11
48
12.5
3/8"
32.5
89.0
22.5
11.0
22.0
20.5
M14X2.0
28
166
23.5
15.5
13.5
10.0
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성