카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SE/SD slide - SE/SD slide
PHD
Slides
SD/SE Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/se_sd_slide/se_sd_slide.prj},{NB=SDB23x0.25_Closed-Retract},{D=4.720},{E=1.875},{F=4.820},{G=0.750},{H=1.250},{L=1.500},{M=0.125},{O=0.950},{R=0.625},{S=0.750},{T=1.045},{V=1.375},{W=3.250},{X1=0.500},{X2=0.625},{EE=4.330},{HH=0.504},{IDNR=S},{SIZE=23},{BLANK='','Blank - None'},{SERIES=D},{BUSHING=B},{THREEPOS=},{TRAVEL=0.250},{MIDPOSTRAVEL=0.000},{PLATEEXT=0},{PORTCONTROL=},{CUSHCONTROL=},{PORTNEEDLEPOS=},{PISTONMAG=},{SHOCKPADRET=},{SIDEMTGPOS2=},{H1H4=},{RODLOK=},{PLATEDOWEL=},{BODDOWEL=},{OVRSIZEPORT=},{GUIDESHFTRES=},{SEALS=},{PLATING=},{TRAVADJSHKPAD=},{SHOCKABS=},{SHKMTGKIT=},{PADSWSHOCKS=},{SHOCK=},{PROXBRKTKIT=},{PROXSWITCH=},{CYLSWITCH=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore size
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[lb]
SN
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
O
[인치]
Q
ⁿ/ₐ
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X1
[인치]
X2
[인치]
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
AB
[인치]
BB
ⁿ/ₐ
CC
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
EE
[인치]
HH
[인치]
AC
[mm]
SDB22x0.25
S
22
1.590
SDB220.250C
2.390
0.680
1.375
3.800
1.625
3.880
0.580
1.000
0.790
1.200
0.100
0.700
#10 x .215 DP
0.500
0.500
0.825
0.160
1.000
2.625
0.375
0.500
1/4 - 20
#10-24 x .37 DP
3.070
1/8 NPT
.1884 x .25 DP
1/4
3.437
0.406
5.220
SDB23x0.25
S
23
3.250
SDB230.250C
2.880
0.385
1.500
4.720
1.875
4.820
0.750
1.250
0.980
1.500
0.125
0.950
#10 x .215 DP
0.625
0.750
1.045
0.045
1.375
3.250
0.500
0.625
1/4 - 20
1/4-20 x .40 DP
3.260
1/8 NPT
.2509 x .31 DP
5/16
4.330
0.504
5.425
SDB24x0.25
S
24
4.700
SDB240.250C
3.390
0.375
1.750
5.400
2.000
5.500
0.900
1.500
1.480
1.700
0.100
0.950
1/4 x .275 DP
0.750
0.875
1.260
0.035
1.500
3.625
0.625
0.750
5/16 - 18
1/4-20 x .50 DP
3.760
1/8 NPT
.2509 x .31 DP
3/8
5.000
0.688
5.945
SDB25x0.25
S
25
8.570
SDB250.250C
3.650
0.970
1.750
6.450
2.375
6.550
1.300
2.000
1.500
2.200
0.100
1.200
5/16 x .338 DP
0.875
0.875
1.542
0.025
1.875
4.250
0.750
1.000
3/8 - 16
3/8-16 x .69 DP
4.620
1/8 NPT
.3759 x .47 DP
3/8
5.875
0.812
7.157
SDB26x0.25
S
26
16.570
SDB260.250C
5.000
0.615
3.000
8.375
3.125
8.500
1.625
2.500
1.700
2.750
0.125
1.450
3/8 x .400 DP
1.000
1.500
2.050
0.175
2.500
5.750
1.000
1.375
1/2 - 13
3/8-16 x .75 DP
5.615
1/4 NPT
.3759 x .50 DP
1/2
7.750
1.000
8.932
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성