카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland standard PVDF - metric
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Metric
PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/1_uni_m/3_pvdf/u19_standard.prj},{NB=PFLITSCH 22553y 16},{A=M25x1.5},{ANENN=25.000},{WERKSTOFF=PVDF},{D=9.0},{FARBE=},{ARTNR1=22553y},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DI=16.000},{DICHTMIN=11.500},{DICHTMAX=15.500},{FC=ws},{C=23},{SW1=29x31.5},{SW1S=29.000},{SW1E=31.500},{SW2=27x29.5},{SW2S=27.000},{SW2E=29.500},{VE=50},{R=3.000},{GEWICHT=MIN},{PP= '', 'TPE', 'i', 'LSR', 'p', 'TPE-V'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 21249y 7
M12x1.5
PVDF
8.0
21249y 7
6.5 - 4
ge
22
15x16.2
15x16.2
50
PFLITSCH 21650y 7
M16x1.5
PVDF
9.0
21650y 7
6.5 - 4
ge
22
19x21
19x21
50
PFLITSCH 21650y 8
M16x1.5
PVDF
9.0
21650y 8
8 - 5
gu
22
19x21
19x21
50
PFLITSCH 21650y 9
M16x1.5
PVDF
9.0
21650y 9
9.5 - 6.5
sw
22
19x21
19x21
50
PFLITSCH 22052y 7
M20x1.5
PVDF
9.0
22052y 7
6.5 - 4
ge
22
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 22052y 8
M20x1.5
PVDF
9.0
22052y 8
8 - 5
gu
22
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 22052y 9
M20x1.5
PVDF
9.0
22052y 9
9.5 - 6.5
sw
22
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 22052y 11
M20x1.5
PVDF
9.0
22052y 11
10.5 - 7
gr
22
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 22052y 13
M20x1.5
PVDF
9.0
22052y 13
13 - 9
rt
22
24x26.5
24x26.5
50
PFLITSCH 22553y 7
M25x1.5
PVDF
9.0
22553y 7
6.5 - 4
ge
23
29x31.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22553y 8
M25x1.5
PVDF
9.0
22553y 8
8 - 5
gu
23
29x31.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22553y 9
M25x1.5
PVDF
9.0
22553y 9
9.5 - 6.5
sw
23
29x31.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22553y 11
M25x1.5
PVDF
9.0
22553y 11
10.5 - 7
gr
23
29x31.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22553y 13
M25x1.5
PVDF
9.0
22553y 13
13 - 9
rt
23
29x31.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22553y 16
M25x1.5
PVDF
9.0
22553y 16
15.5 - 11.5
ws
23
29x31.5
27x29.5
50
PFLITSCH 23254y 11
M32x1.5
PVDF
11.0
23254y 11
10.5 - 7
gr
27
38x42
33x36.5
25
PFLITSCH 23254y 13
M32x1.5
PVDF
11.0
23254y 13
13 - 9
rt
27
38x42
33x36.5
25
PFLITSCH 23254y 16
M32x1.5
PVDF
11.0
23254y 16
15.5 - 11.5
ws
27
38x42
33x36.5
25
PFLITSCH 23254y 18
M32x1.5
PVDF
11.0
23254y 18
18 - 14
bl
27
38x42
33x36.5
25
PFLITSCH 23254y 20
M32x1.5
PVDF
11.0
23254y 20
20.5 - 17
br
27
38x42
33x36.5
25
PFLITSCH 24055y 16
M40x1.5
PVDF
11.5
24055y 16
15.5 - 11.5
ws
34
46x50
43x46
10
PFLITSCH 24055y 18
M40x1.5
PVDF
11.5
24055y 18
18 - 14
bl
34
46x50
43x46
10
PFLITSCH 24055y 20
M40x1.5
PVDF
11.5
24055y 20
20.5 - 17
br
34
46x50
43x46
10
PFLITSCH 24055y 25
M40x1.5
PVDF
11.5
24055y 25
25 - 20
or
34
46x50
43x46
10
PFLITSCH 24055y 28
M40x1.5
PVDF
11.5
24055y 28
28 - 24
hg
34
46x50
43x46
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성