NBN3-8GM30-E2-V1 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn3-8gm30-e2-v1.prj},{NB=NBN3-8GM30-E2-V1},{MANUID=NBN3-8GM30-E2-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-40.00},{BAD815006=3},{BAD826005=8},{BAD856005=55},{BAD900004=4500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.077},{WIDTH=0.010},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9b/0c/d404471a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN3-8GM30-E2-V1},{EAN=4050143078936},{MANUTYPEDESC=NBN3-8GM30-E2-V1},{BAD866007=not flush},{AAB504007=nickel-plated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
[°C]
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
[°C]
BAD866007
mechanical installation conditions
ⁿ/ₐ
BAD815006
Switching distance
[mm]
AAB504007
Housing coating
ⁿ/ₐ
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD899008
Design of control element
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NBN3-8GM30-E2-V1
NBN3-8GM30-E2-V1
Inductive sensor NBN3-8GM...
4050143078936
NBN3-8GM30-E2-V1
85.00
-40.00
not flush
3
nickel-plated
Plastic
DC
8
PNP
cylinder, thread
Brass
55
4500.000
Connector M12
1
VN
0.020
0.077
0.010
0.010
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성