OBT100-R101-2EP-IO-1T-L - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt100-r101-2ep-io-1t-l.prj},{NB=OBT100-R101-2EP-IO-1T-L},{MANUID=OBT100-R101-2EP-IO-1T-L},{AAC906005=100},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=1650.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dc/60/d439121c_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGE) OBT100-R101-2EP-IO-1T-L},{EAN=4050143259519},{MANUTYPEDESC=OBT100-R101-2EP-IO-1T-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
AAM476004
style of communication interface
ⁿ/ₐ
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OBT100-R101-2EP-IO-1T-L
OBT100-R101-2EP-IO-1T-L
Triangulation sensor (BGE...
4050143259519
OBT100-R101-2EP-IO-1T-L
100
100
-40
IO-Link
Laser diode, red light
DC
680
13.9
Plastic
NPN
Block
60.00
Class 1
Polycarbonate
18.3
33.8
1650.000
No
with cable preassembled
1
SG
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성