카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-7B - Flanged guide bush
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-7B Bronzel extractable bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ebu_7b/ebu7b.prj},{NB=EBU-7B- 30 x 44(C)},{IDNR=},{TYP=EBU-7B},{TOLLERANZA=+0.008/+0.012},{D=30},{T=C},{D1=45},{D3=53},{ESECUZIONE=Temperato per induzione, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni CR 4},{DUREZZA=HRC 60-62 / Bronzo},{DX=30,32},{A=31.2},{B=38.7},{N=3},{VITI=M8x20},{LC=44},{LM=60},{LL=90},{D2C=45},{D2M=48},{D2L=48},{L1C=29},{L1M=26},{L1L=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TOLLERANZA
Tolerance D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
A
Encumbered
[mm]
B
Encumbered
[mm]
N
clamps
ⁿ/ₐ
VITI
Screws for fixing hole
ⁿ/ₐ
EBU-7B- 18 x 33
EBU-7B
+0.006/+0.010
33
28
29
34
18
Hardened for induction, g...
UNI 16 Ni CR 4
HRC 60-62 / Bronze
21.7
29.2
3
M8x20
EBU-7B- 24 x 37
EBU-7B
+0.006/+0.010
37
38
38
44
22
Hardened for induction, g...
UNI 16 Ni CR 4
HRC 60-62 / Bronze
26.7
34.2
3
M8x20
EBU-7B- 30 x 44
EBU-7B
+0.008/+0.012
44
45
45
53
29
Hardened for induction, g...
UNI 16 Ni CR 4
HRC 60-62 / Bronze
31.2
38.7
3
M8x20
EBU-7B- 40 x 52
EBU-7B
+0.008/+0.012
52
54
55
63
37
Hardened for induction, g...
UNI 16 Ni CR 4
HRC 60-62 / Bronze
36.2
43.7
3
M8x20
EBU-7B- 50 x 62
EBU-7B
+0.008/+0.012
62
65
70
79
47
Hardened for induction, g...
UNI 16 Ni CR 4
HRC 60-62 / Bronze
44.2
51.7
3
M8x20
EBU-7B- 63 x 75
EBU-7B
+0.008/+0.012
75
81
83
92
60
Hardened for induction, g...
UNI 16 Ni CR 4
HRC 60-62 / Bronze
50.7
58.2
3
M8x20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성