카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-4B - Smooth bush with bronze bank
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-4B Smooth bush with bronze bank
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ebu_4b/ebu4b.prj},{NB=EBU-4B- 30 x 80},{IDNR=},{TYP=EBU-4B},{TOLLERANZA=+0.008/+0.012},{D1=30},{D2=45},{SERIE=1},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze},{DUREZZA=HRC 60-62},{D1X=30,31},{SER='1','Normale','2','Corta'},{L1=80},{L2=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TOLLERANZA
Tolerance D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EBU-4B- 24 x 70
EBU-4B
+0.006/+0.010
36
70
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-4B- 30 x 80
EBU-4B
+0.008/+0.012
45
80
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-4B- 40 x 100
EBU-4B
+0.008/+0.012
55
100
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-4B- 50 x 100
EBU-4B
+0.008/+0.012
70
100
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-4B- 63 x 100
EBU-4B
+0.008/+0.012
85
100
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성