카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
BRS - Recirculating ball bush
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
BRS Recirculating ball bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/brs/brs.prj},{NB=DS20 2545},{TYP=BRS},{MOD=DS20},{COD=DS20 2545},{D=25},{L=55},{D1=40},{L1=39},{L2=6},{L2X=6},{L3=45},{L3X=45},{L4=10},{L4X=10},{D2=45},{D2X=45},{SF=3},{NL=8},{N=13},{D3=25.3},{D4=27},{D5=33},{D6=29.0},{D7=-},{D7X=0.0},{V=39.8},{H=14.0},{F=2.7},{F1=1.6},{RA=1.0},{L5=-},{L5X=0.0},{L6=-},{L6X=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
SF
Diameter Ø
[mm]
NL
Lines of sphere
ⁿ/ₐ
N
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
RA
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
DS10 2035
BRS
DS10
DS10 2035
20
35
32
29
6
-
-
36
3
6
7
20.3
22
28
25.0
-
21.5
11.5
3.0
1.8
1.5
-
-
DS10 2535
BRS
DS10
DS10 2535
25
35
40
29
6
-
-
45
3
8
7
25.3
27
33
29.0
-
21.5
14.0
3.0
1.8
1.5
-
-
DS10 2545
BRS
DS10
DS10 2545
25
45
40
39
6
-
-
45
3
8
9
25.3
27
33
29.0
-
27.6
14.0
3.0
1.7
1.5
-
-
DS10 2555
BRS
DS10
DS10 2555
25
55
40
49
6
-
-
45
3
8
13
25.3
27
33
29.0
-
39.8
14.0
3.0
1.7
1.5
-
-
DS10 3245
BRS
DS10
DS10 3245
32
45
50
37
8
-
-
56
4
8
7
32.3
36
42
38.5
-
28.5
18.0
4.0
1.6
2.0
-
-
DS10 3263
BRS
DS10
DS10 3263
32
63
50
55
8
-
-
56
4
8
11
32.3
36
42
38.5
-
44.7
18.0
4.0
1.7
2.0
-
-
DS10 4045
BRS
DS10
DS10 4045
40
45
60
37
8
-
-
64
4
8
7
40.3
43
50
46.5
-
28.5
22.0
4.0
1.7
2.0
-
-
DS10 4063
BRS
DS10
DS10 4063
40
63
60
55
8
-
-
64
4
8
11
40.3
43
50
46.5
-
44.7
22.0
4.0
1.6
2.0
-
-
DS20 1222
BRS
DS20
DS20 1222
12
30
24
16
6
22
8
28
3
5
5
12.3
15
20
16.5
-
15.3
7.5
2.3
1.1
1.0
-
-
DS20 1622
BRS
DS20
DS20 1622
16
30
28
16
6
22
8
32
3
6
5
16.3
19
24
21.0
-
15.3
9.5
2.8
1.7
1.0
-
-
DS20 1626
BRS
DS20
DS20 1626
16
35
28
20
6
26
9
32
3
6
7
16.3
19
24
21.0
-
21.5
9.5
2.8
1.7
1.0
-
-
DS20 2026
BRS
DS20
DS20 2026
20
35
32
20
6
26
9
36
3
6
7
20.3
22
28
25.0
-
21.5
11.5
2.8
1.7
1.0
-
-
DS20 2035
BRS
DS20
DS20 2035
20
44
32
29
6
35
9
36
3
6
9
20.3
22
28
25.0
-
27.6
11.5
2.8
1.8
1.0
-
-
DS20 2526
BRS
DS20
DS20 2526
25
35
40
20
6
26
9
45
3
8
7
25.3
27
33
29.0
-
21.5
14.0
2.7
1.3
1.0
-
-
DS20 2535
BRS
DS20
DS20 2535
25
45
40
29
6
35
10
45
3
8
9
25.3
27
33
29.0
-
27.6
14.0
2.7
1.6
1.0
-
-
DS20 2545
BRS
DS20
DS20 2545
25
55
40
39
6
45
10
45
3
8
13
25.3
27
33
29.0
-
39.8
14.0
2.7
1.6
1.0
-
-
DS20 2555
BRS
DS20
DS20 2555
25
65
40
49
6
55
10
45
3
8
17
25.3
27
33
29.0
-
52.0
14.0
2.7
1.7
1.0
-
-
DS20 3245
BRS
DS20
DS20 3245
32
57
50
37
8
45
12
56
4
8
9
32.3
36
42
38.0
-
36.6
18.0
3.8
1.7
2.0
-
-
DS20 3263
BRS
DS20
DS20 3263
32
75
50
55
8
63
12
56
4
8
15
32.3
36
42
38.0
-
60.9
18.0
3.8
1.7
2.0
-
-
DS20 4045
BRS
DS20
DS20 4045
40
57
60
37
8
45
12
66
4
8
9
40.3
43
50
46.0
-
36.6
22.0
3.8
1.8
2.0
-
-
DS20 4063
BRS
DS20
DS20 4063
40
75
60
55
8
63
12
66
4
8
15
40.3
43
50
46.0
-
60.9
22.0
3.8
1.7
2.0
-
-
DS30 1230
BRS
DS30
DS30 1230
12
30
24
20
-
-
-
-
3
5
5
12.3
15
20
16.5
22.9
15.3
7.5
2.5
1.1
0.5
5
3,7
DS30 1630
BRS
DS30
DS30 1630
16
30
28
19
-
-
-
-
3
6
5
16.3
19
24
21.0
26.6
15.3
9.5
3.0
1.6
1.0
5,5
3,9
DS30 1635
BRS
DS30
DS30 1635
16
35
28
24
-
-
-
-
3
6
7
16.3
19
24
21.0
26.6
21.5
9.5
3.0
1.6
1.0
5,5
3,9
DS30 2035
BRS
DS30
DS30 2035
20
35
32
24
-
-
-
-
3
6
7
20.3
22
28
25.0
30.3
21.5
11.5
3.0
1.9
1.0
5,5
3,9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성