카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EV-1 - Cylindrical headsteel screws with inserted hexagon
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EV-1 Cylindrical head steel screws with inserted hexagon
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ev_1/ev_1.prj},{NB=EV-1.M12x160},{TYP=EV-1},{GEW=M12},{D1=12.000},{D=18.000},{K=12.000},{L=160.000},{B=36.000},{SW=10.000},{D3=9.853},{P=1.750},{R=0.600},{V=1.200},{E=11.430},{W=4.800},{T=13.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter
[mm]
D
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
SW
Width accross flats
[mm]
EV-1.M4x8
EV-1
4.000
7.000
4.000
8.000
6.400
3.000
EV-1.M4x10
EV-1
4.000
7.000
4.000
10.000
8.400
3.000
EV-1.M4x12
EV-1
4.000
7.000
4.000
12.000
10.400
3.000
EV-1.M4x16
EV-1
4.000
7.000
4.000
16.000
14.400
3.000
EV-1.M4x18
EV-1
4.000
7.000
4.000
18.000
16.400
3.000
EV-1.M4x20
EV-1
4.000
7.000
4.000
20.000
18.400
3.000
EV-1.M4x25
EV-1
4.000
7.000
4.000
25.000
14.000
3.000
EV-1.M4x30
EV-1
4.000
7.000
4.000
30.000
14.000
3.000
EV-1.M4x35
EV-1
4.000
7.000
4.000
35.000
14.000
3.000
EV-1.M4x40
EV-1
4.000
7.000
4.000
40.000
14.000
3.000
EV-1.M5x10
EV-1
5.000
8.500
5.000
10.000
8.000
4.000
EV-1.M5x12
EV-1
5.000
8.500
5.000
12.000
10.000
4.000
EV-1.M5x16
EV-1
5.000
8.500
5.000
16.000
14.000
4.000
EV-1.M5x18
EV-1
5.000
8.500
5.000
18.000
16.000
4.000
EV-1.M5x20
EV-1
5.000
8.500
5.000
20.000
18.000
4.000
EV-1.M5x25
EV-1
5.000
8.500
5.000
25.000
23.000
4.000
EV-1.M5x30
EV-1
5.000
8.500
5.000
30.000
16.000
4.000
EV-1.M5x35
EV-1
5.000
8.500
5.000
35.000
16.000
4.000
EV-1.M5x40
EV-1
5.000
8.500
5.000
40.000
16.000
4.000
EV-1.M6x10
EV-1
6.000
10.000
6.000
10.000
7.500
5.000
EV-1.M6x12
EV-1
6.000
10.000
6.000
12.000
9.500
5.000
EV-1.M6x16
EV-1
6.000
10.000
6.000
16.000
13.500
5.000
EV-1.M6x18
EV-1
6.000
10.000
6.000
18.000
15.500
5.000
EV-1.M6x20
EV-1
6.000
10.000
6.000
20.000
17.500
5.000
EV-1.M6x25
EV-1
6.000
10.000
6.000
25.000
22.500
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성