GDL-FD-Double rail - Double Rail GDL-FD
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Guideline Aluminium Roller Guide
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/rollenfuehrung/gdlfd.prj},{NB=HO-20507 GDL-FD-20 ACC=0 (L=940) Baugruppe},{SIZE=20.000},{VERSION=0},{CONNECT=0},{ACC=0},{L=94},{LMAX=4000.000},{LS=92.000},{BF=21.000},{H3=22.600},{FS=40.000},{D1=5.500},{D2=10.000},{E=21.000},{L12=60.000},{T2=7.000},{FS1=42.000},{FS2=80.000},{FS4=2.000},{FS5=10.000},{FS6=4.800},{FS7=15.000},{X4=6.000},{IDNR1=20507},{IDNR2=20898},{IDNR3=20510},{IDNR4=20527},{IDNR5=20902},{P=6.000},{D3=12.000},{K=8.000},{L01=94.000},{PPATH=gdlfd_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Rail size
[mm]
LMAX
Maximum Rail length
[mm]
BF
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L12
[mm]
T2
[mm]
P
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L01
[mm]
PO-20929 GDL-FD-12 ACC=0 ...
12.000
4000.000
12.000
14.700
3.400
6.000
40.000
5.500
6.000
12.000
8.000
60.000
PO-20506 GDL-FD-15 ACC=0 ...
15.000
4000.000
15.500
18.700
4.500
8.000
60.000
6.000
6.000
12.000
8.000
80.000
PO-20507 GDL-FD-20 ACC=0 ...
20.000
4000.000
21.000
22.600
5.500
10.000
60.000
7.000
6.000
12.000
8.000
94.000
PO-20508 GDL-FD-25 ACC=0 ...
25.000
4000.000
23.000
27.000
6.600
11.000
60.000
10.000
7.500
15.000
10.000
100.000
PO-20829 GDL-FD-35 ACC=0 ...
35.000
4000.000
32.000
37.000
9.000
15.000
80.000
11.500
9.500
19.000
13.000
136.000
PO-20830 GDL-FD-45 ACC=0 ...
45.000
4000.000
45.000
46.000
11.000
18.000
105.000
14.500
12.000
24.000
16.000
166.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성