Rod clevis CETOP RP 102 P - OSP-E..SBR,..STR
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
Ausgleichselemente
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/trunnionmtg/gk.prj},{NB=HO-GK-M12 KY6138 Gabelkopf},{FORM=KY6138},{LAUF=41.000},{ZYL=40},{P=12.000},{T=24.000},{U=12.000},{V=24.000},{W=62.000},{X=48.000},{Z=M12},{ZZ1=12.000},{ZZN=10.466},{GEWICHT=0.125},{SW6=35.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
LAUF
[mm]
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
P
Diameter H9/h11
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
Total length
[mm]
X
[mm]
Z
Thread
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
PO-KZ1413 GK-M4 rod clevi...
35.000
10
4.000
8.000
4.000
8.000
22.000
16.000
M4
0.008
PO-KY6132 GK-M5 rod clevi...
50.000
12
5.000
10.000
5.000
10.000
26.000
20.000
M5
0.009
PO-KY6132 GK-M6 rod clevi...
36.000
12 / 16
6.000
12.000
6.000
12.000
31.000
24.000
M6
0.016
PO-KY6133 GK-M8 rod clevi...
37.000
20
8.000
16.000
8.000
16.000
42.000
32.000
M8
0.380
PO-KY6135 GK-M10x1,25 rod...
38.000
25 / 32
10.000
20.000
10.000
20.000
52.000
40.000
M10x1,25
0.080
PO-KY6134 GK-M10 rod clev...
39.000
32
10.000
20.000
10.000
20.000
52.000
40.000
M10
0.080
PO-KY6136 GK-M12x1,25 rod...
40.000
40
12.000
24.000
12.000
24.000
62.000
48.000
M12x1,25
0.125
PO-KY6138 GK-M12 rod clev...
41.000
40
12.000
24.000
12.000
24.000
62.000
48.000
M12
0.125
PO-KY6139 GK-M 16 x 1,5 r...
42.000
50 / 63
16.000
32.000
16.000
32.000
83.000
64.000
M 16 x 1,5
0.300
PO-KY6140 GK-M16 rod clev...
43.000
50 / 63
16.000
32.000
16.000
32.000
83.000
64.000
M16
0.300
PO-KY6141 GK-M 20 x 1,5 r...
44.000
80 / 100
20.000
40.000
20.000
40.000
105.000
80.000
M 20 x 1,5
0.520
PO-KY6142 GK-M24 x 2 rod ...
45.000
125
25.000
50.000
25.000
50.000
132.000
100.000
M24 x 2
1.080
PO-KY6866 GK-M27 x 2 rod ...
46.000
125
30.000
54.000
30.000
55.000
148.000
112.000
M27 x 2
1.500
PO-KY6867 GK-M36 x 2 rod ...
47.000
160/200
35.000
72.000
36.000
70.000
188.000
144.000
M36 x 2
2.900
PO-KY6868 GK-M42 x 2 rod ...
48.000
250
40.000
84.000
40.000
85.000
245.000
168.000
M42 x 2
6.000
PO-KYXXX GK-M48 x 2 rod c...
49.000
320
50.000
96.000
50.000
96.000
277.000
192.000
M48 x 2
8.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compensating coupling - OSP-E..SBR,..STR
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
GN 752 - Joint pieces
Ganter
19.06.2024
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safe...
Elesa+Ganter
21.06.2024
Rod clevis CETOP RP 102 P - Rod clevis
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
ISO 8133 - Fork joint hinge with pin
CMB Cilindri
19.10.2021
Gegenlager für Gabelkopf - Fixing
RK Rose+Krieger
26.01.2024
Clevis AP2 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
08.06.2016
Clevis AP2 - 20-100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Piston rod clevis - F - Accessories
IMI Norgren
17.11.2023
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
11.06.2024
SHFT, SHFM, SHFSS, SHF, SHFD - Shaft Supports - Flanged Type (Precision Cas...
Misumi
01.08.2022
4MA Series - NFPA Pneumatic Cylinder
Parker Pneumatic Division
26.06.2024
Serie NZ 32-100mm - according to ISO 21287
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
bellow 70-660mm - Serie 9109
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
25.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성