카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RC...D - Components, DIN 3015, part 2, 1 part 4 clamp halves
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series C (Heavy series), DIN 3015-2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/03/parker_rcpd_assmtab.prj},{NB=RCND452},{ERMETO=RCND452},{BZ1=452},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Polyamid 6},{SG=4},{DB=13.000},{AD=52.0},{NW=G 1 1/2},{OD=2},{B=115},{C=90},{D=90},{E=45},{F=90},{K2=12.000},{DD1=18.000},{VERS=35},{PPATH=parker_rcpd_sbl.prj},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Polyamid 6},{ERMETO2=RCND452}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
[mm]
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
NW
Tube NB
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[Zoll]
B
Lenght
[mm]
C
Height
[mm]
D
Lenght
[mm]
E
Height
[mm]
F
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Components, DIN 3015, par...
RCAD106
Aluminium
1
6.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD108
Aluminium
1
8.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD110
Aluminium
1
10.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD112
Aluminium
1
12.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD112.7
Aluminium
1
12.7
G 1/8
1/2
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD113.5
Aluminium
1
13.5
G 1/4
1/2
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD114
Aluminium
1
14.0
G 1/4
1/2
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD115
Aluminium
1
15.0
G 1/4
1/2
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD116
Aluminium
1
16.0
G 1/4
5/8
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD117.2
Aluminium
1
17.2
G 3/8
5/8
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD118
Aluminium
1
18.0
G 3/8
5/8
55
32
33
16
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD219
Aluminium
2
19.0
G 3/8
3/4
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD220
Aluminium
2
20.0
G 3/8
3/4
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD221.3
Aluminium
2
21.3
G 1/2
3/4
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD222
Aluminium
2
22.0
G 1/2
3/4
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD223
Aluminium
2
23.0
G 1/2
3/4
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD225
Aluminium
2
25.0
G 1/2
1
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD226.9
Aluminium
2
26.9
G 3/4
1
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD228
Aluminium
2
28.0
G 3/4
1
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD230
Aluminium
2
30.0
G 3/4
1
70
48
45
24
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD330
Aluminium
3
30.0
G 3/4
1
85
60
60
30
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD332
Aluminium
3
32.0
G 3/4
1 1/4
85
60
60
30
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD333.7
Aluminium
3
33.7
G 1
1 1/4
85
60
60
30
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD335
Aluminium
3
35.0
G 1
1 1/4
85
60
60
30
60
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RCAD338
Aluminium
3
38.0
G 1
1 1/2
85
60
60
30
60
9999.99999
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성