카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
APD C - Components, DIN 3015, part 2, double weld plate
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series C (Heavy series), DIN 3015-2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/03/parker_apd_c.prj},{NB=APDC4X},{ERMETO=APDC4X},{INFO=PDF Link},{SG=4},{D=90},{F=90},{G=140},{I=10},{M=M12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{K2=12.000},{DD1=18.000},{WEIGHT=0.95000},{ERMETO2=APDC4X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
D
Lenght
[mm]
F
Width
[mm]
G
Lenght
[mm]
I
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
Components, DIN 3015, par...
APDC1X
1
33
60
73
8
M10
0.30566
Components, DIN 3015, par...
APDC2X
2
45
60
85
8
M10
0.34500
Components, DIN 3015, par...
APDC3X
3
60
60
100
8
M10
0.40500
Components, DIN 3015, par...
APDC4X
4
90
90
140
10
M12
0.95000
Components, DIN 3015, par...
APDC5X
5
122
120
180
10
M16
1.66000
Components, DIN 3015, par...
APDC6X
6
168
160
225
15
M20
4.33000
Components, DIN 3015, par...
APDC7X
7
205
180
270
15
M24
5.74250
Components, DIN 3015, par...
APDC8X
8
265
240
340
25
M30
18.00000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APL C - Components, DIN 3015, part 2, weld/screw plate
Parker
31.05.2022
MMO444M Adapter - Swivel nut tee
Parker
31.05.2022
TTP4MX Triple-Lok - Test point connection
Parker
31.05.2022
RC...D1 - 4 clamp halves, double weld plate, double cover plate, hex. head ...
Parker
31.05.2022
RC...4 - 2 clamp halves, rail nuts, cover plate, socket head bolts
Parker
31.05.2022
F42EDMX Triple-Lok - Male stud connector
Parker
31.05.2022
JX6 Triple-Lok - Swivel nut union tee
Parker
31.05.2022
PEFF-N EO - SAE 90° 4 bolt flange with NPT thread
Parker
31.05.2022
PFF-N EO - SAE Straight 4 bolt flange with NPT thread
Parker
31.05.2022
KH-B1V-S EO - Ball valve with SAE Flange connection (6000 PSI)
Parker
03.05.2022
AOEG Adapter - Elbow
Parker
31.05.2022
VMTX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Parker
03.05.2022
F5OMX Triple-Lok - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
S5OMX Triple-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성