카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RA... - Components, DIN 3015, part 1, 1 part 2 clamp halves
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series A (Light construction series), DIN 3015-1
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/01/parker_din_3015_assmtab.prj},{NB=RAPG657X},{ERMETO=RAPG657X},{INFO=PDF Link},{SG=6},{RAD=57.0},{RNW=G 1 1/2},{RADZ=2 1/4},{MTR=Innen glatt},{BZ1=657X},{B=86},{C=66},{D=66},{E=33.0},{V=42.000},{PPATH=parker_din_3015_sch.prj},{WEIGHT=0.07700},{MTRVIS=Innen glatt},{ERMETO2=RAPG657X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
RAD
Tube O.D. a
[mm]
RNW
Tube NB
ⁿ/ₐ
RADZ
Tube O.D.
[Zoll]
MTR
Material
ⁿ/ₐ
BZ1
Order code1
[mm]
B
Lenght
[mm]
C
Hight
[mm]
D
Lenght
[mm]
E
Hight
[mm]
V
[mm]
PPATH
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Components, DIN 3015, par...
RAA006X
0
6.0
G 1/8
1/4
Aluminium
006X
28
27
0
13.5
1.000
parker_din_3015_sch.prj
0.04500
Components, DIN 3015, par...
RAA006.4X
0
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
006.4X
28
27
0
13.5
2.000
parker_din_3015_sch.prj
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RAA008X
0
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
008X
28
27
0
13.5
3.000
parker_din_3015_sch.prj
0.04027
Components, DIN 3015, par...
RAA009.5X
0
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
009.5X
28
27
0
13.5
4.000
parker_din_3015_sch.prj
9999.99999
Components, DIN 3015, par...
RAA010X
0
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
010X
28
27
0
13.5
5.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03996
Components, DIN 3015, par...
RAA012X
0
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
012X
28
27
0
13.5
6.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03840
Components, DIN 3015, par...
RAA106X
1
6.0
G 1/8
3/8
Aluminium
106X
34
27
20
13.5
7.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03528
Components, DIN 3015, par...
RAA106.4X
1
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
106.4X
34
27
20
13.5
8.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03740
Components, DIN 3015, par...
RAA108X
1
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
108X
34
27
20
13.5
9.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03490
Components, DIN 3015, par...
RAA109.5X
1
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
109.5X
34
27
20
13.5
10.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03668
Components, DIN 3015, par...
RAA110X
1
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
110X
34
27
20
13.5
11.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03360
Components, DIN 3015, par...
RAA112X
1
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
112X
34
27
20
13.5
12.000
parker_din_3015_sch.prj
0.03220
Components, DIN 3015, par...
RAA212.7X
2
12.7
G 1/8
1/2
Aluminium
212.7X
40
33
26
16.5
13.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05572
Components, DIN 3015, par...
RAA213.5X
2
13.5
G 1/4
1/2
Aluminium
213.5X
40
33
26
16.5
14.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05800
Components, DIN 3015, par...
RAA214X
2
14.0
G 1/4
1/2
Aluminium
214X
40
33
26
16.5
15.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05592
Components, DIN 3015, par...
RAA215X
2
15.0
G 1/4
1/2
Aluminium
215X
40
33
26
16.5
16.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05648
Components, DIN 3015, par...
RAA216X
2
16.0
G 1/4
5/8
Aluminium
216X
40
33
26
16.5
17.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05324
Components, DIN 3015, par...
RAA217.2X
2
17.2
G 3/8
5/8
Aluminium
217.2X
40
33
26
16.5
18.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05440
Components, DIN 3015, par...
RAA218X
2
18.0
G 3/8
5/8
Aluminium
218X
40
33
26
16.5
19.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05100
Components, DIN 3015, par...
RAA319X
3
19.0
G 3/8
3/4
Aluminium
319X
48
35
33
17.5
20.000
parker_din_3015_sch.prj
0.06320
Components, DIN 3015, par...
RAA320X
3
20.0
G 3/8
3/4
Aluminium
320X
48
35
33
17.5
21.000
parker_din_3015_sch.prj
0.06200
Components, DIN 3015, par...
RAA321.3X
3
21.3
G 1/2
3/4
Aluminium
321.3X
48
35
33
17.5
22.000
parker_din_3015_sch.prj
0.06080
Components, DIN 3015, par...
RAA322X
3
22.0
G 1/2
3/4
Aluminium
322X
48
35
33
17.5
23.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05940
Components, DIN 3015, par...
RAA323X
3
23.0
G 1/2
3/4
Aluminium
323X
48
35
33
17.5
24.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05792
Components, DIN 3015, par...
RAA325X
3
25.0
G 1/2
1
Aluminium
325X
48
35
33
17.5
25.000
parker_din_3015_sch.prj
0.05440
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APK A - Components, DIN 3015, part 1, welding plate, short
Parker
05.05.2022
DP A - Components, DIN 3015, part 1, cover plate
Parker
05.05.2022
RC... - Components, DIN 3015, part 2, 1 part 2 clamp halves
Parker
19.04.2024
RB... - Components, DIN 3015, part 3, 1 part, 2 clamp halves
Parker
19.04.2024
RA...3 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz,...
Parker
05.09.2022
APD A - Components, DIN 3015, part 1, twin welding plate
Parker
05.05.2022
APL A - Components, DIN 3015, part 1, weld/screw plate, long
Parker
05.05.2022
SSL A - Components, DIN 3015, part 1, hexagon head
Parker
31.05.2022
TM...A/B1 - Components, DIN 3015, part 1, rail nut
Parker
31.05.2022
RA...2 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz,...
Parker
05.09.2022
AS EO - Weld connector
Parker
31.05.2022
IS A - Components, DIN 3015, part 1, socket head
Parker
05.05.2022
RA...12 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern,...
Parker
05.09.2022
SL A - Components, DIN 3015, part 1, slot head
Parker
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성