카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
CPML - F37 inner plate | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/components/cpml_f37_innenplatte_1000psi.prj},{NB=CPML - F37 Innenplatte 48CPMLCFX},{ERMETO=48CPMLCFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=3},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{L=3.5},{D=77.8},{D1=66.000},{D2=14.000},{D3=8.500},{B=61.900},{B1=61.900},{L1=107.060},{L2=106.400},{WEIGHT=0.29200},{H=-1.000},{ERMETO2=48CPMLCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
L
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CPML - F37 inner plate 24...
24CPMLCFX
Steel
1 1/2
3.5
39.8
0.14440
CPML - F37 inner plate 32...
32CPMLCFX
Steel
2
3.5
50.0
0.17860
CPML - F37 inner plate 40...
40CPMLCFX
Steel
2 1/2
3.5
62.0
0.21600
CPML - F37 inner plate 48...
48CPMLCFX
Steel
3
3.5
77.8
0.29200
CPML - F37 inner plate 24...
24CPMLSSX
Stainless Steel
1 1/2
3.5
39.8
0.16000
CPML - F37 inner plate 32...
32CPMLSSX
Stainless Steel
2
3.5
50.0
0.18000
CPML - F37 inner plate 40...
40CPMLSSX
Stainless Steel
2 1/2
3.5
62.0
0.29542
CPML - F37 inner plate 48...
48CPMLSSX
Stainless Steel
3
3.5
77.8
0.29542
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성