카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RDV - Flow Control Valve
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/rdv.prj},{NB=EO 2/2-Wege Kugelhahn StahlRDV1/2CFX},{ERMETO=RDV1/2CFX},{L1=68},{L2=17.5},{L3=21.0},{L4=82},{L4A=92},{L5=34.0},{L6=14.5},{B=35},{A=23},{TMAX=7},{PN=350},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{HW=40.89},{HW2=19.50},{HW3=38.00},{HH=5.00},{H2W=18.50},{CD=39.55},{CR=38.68},{CH=16.00},{TCD=0.00},{TCW=0.00},{RH=30.80},{RW=16.50},{RH1=3.50},{RW1=10.25},{RH2=5.80},{RR=1.00},{RW2=11.25},{RH3=17.31},{RW3=10.40},{RW4=13.00},{RW5=16.00},{RH4=21.80},{MR=17.50},{MR1=19.00},{MRA=13.10},{MRA1=30.00},{MRA2=21.81},{MRH=33.00},{CMRD=18.99},{CMRW=1.20},{CFTMR=15.00},{CFTMH=0.50},{DR=4.125},{DRH=0.700},{BBR=3.850},{BBH=55.300},{BBW=16.310},{WAF1=2.500},{DWAF1=1.250},{DWAFP1=42.850},{HWAF1=39.300},{CHH1=41.37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Total length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L4A
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Thread length
[mm]
B
Nominal diameter
[mm]
D
Tube O.D.
[mm]
A
Nominal diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
TMAX
Length
[mm]
PN
Pressure
[bar]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO 2-way ball valve steel...
RDV1/8CFX
Steel
G 1/8
38
8.0
10.0
51
56
19.0
9.0
16
24
13
Pg7
4
350
0.12000
EO 2-way ball valve steel...
RDV1/4CFX
Steel
G 1/4
48
12.5
14.5
65
71
24.0
12.0
25
29
19
Pg11
7
350
0.28000
EO 2-way ball valve steel...
RDV3/8CFX
Steel
G 3/8
58
15.0
17.0
68
75
29.0
13.5
30
29
19
Pg11
7
350
0.42000
EO 2-way ball valve steel...
RDV1/2CFX
Steel
G 1/2
68
17.5
21.0
82
92
34.0
14.5
35
38
23
Pg16
7
350
0.68600
EO 2-way ball valve steel...
RDV3/4CFX
Steel
G 3/4
78
22.5
26.0
96
106
39.0
17.5
45
38
23
Pg16
7
350
1.10000
EO 2-way ball valve steel...
RDV1CFX
Steel
G 1
108
25.0
30.0
121
134
54.0
19.5
50
49
38
Pg29
10
350
2.20000
EO 2-way ball valve steel...
RDV11/4CFX
Steel
G 11/4
108
30.0
35.0
126
139
54.0
21.5
60
49
38
Pg29
10
350
2.80000
EO 2-way ball valve steel...
RDV11/2CFX
Steel
G 11/2
108
35.0
40.0
131
144
54.0
23.5
70
49
38
Pg29
10
350
3.59300
EO 2-way ball valve steel...
RDV2CFX
Steel
G 2
120
45.0
50.0
141
154
60.0
25.5
90
49
38
Pg29
10
350
6.24000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성