카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
V3T4 Adapter - Male female thread 45° elbow
Parker
PARKER Adapters
JIS Adapters Male to BSPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/19n_jis_bspt_eins/v3t4.prj},{NB=Adapter 45 Grad Winkel-Einschraubstutzen 6V3T4S},{IDNR=},{ZFACTOR=0.800},{ZOOM=0.570},{ERMETO=6V3T4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT3=14.950},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT4=14.950},{D=7.000},{L4=22.000},{L5=25.000},{TE=8.000},{Y=19.000},{L3=14.500},{LB=0.800},{E=17.400},{J=13.560},{F=4.700},{I=9.900},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.07088},{ERMETO2=6V3T4S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoffauswahl
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
[Zoll]
T3
Thread BSPT
[Zoll]
D
Bore
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Overall length
[mm]
TE
Distance
[mm]
Y
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Male female thread 45° el...
4V3T4S
Steel
1/4
1/4
5.000
19.000
22.000
8.000
14.000
0.04290
Male female thread 45° el...
6V3T4S
Steel
3/8
3/8
7.000
22.000
25.000
8.000
19.000
0.07088
Male female thread 45° el...
8V3T4S
Steel
1/2
1/2
11.000
27.000
28.000
11.000
22.000
0.10802
Male female thread 45° el...
12V3T4S
Steel
3/4
3/4
16.000
30.000
32.000
12.000
27.000
0.16988
Male female thread 45° el...
16V3T4S
Steel
1
1
21.000
35.000
32.000
14.000
33.000
0.26562
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성