카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
AOE4G Adapter - Extra long elbow
Parker
PARKER Adapters
UNF/NPTF Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/05n_unf_nptf/aoe4g.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen mit extra langem Schaft 10-1/2AOE4GS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.900},{ERMETO=10-1/2AOE4GS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T5=7/8-14},{NDRT5=0.8750},{KDRT5=0.7900},{TV=UNF},{PTF=1/2-14},{NDRPTF=0.84000},{KDRPTF=0.74504},{C4=25.000},{D2=12.000},{M1=90.000},{N=19.000},{XX=76.000},{Y=27.000},{LZ=29.500},{L1Z=10.000},{DF=19.630},{LF=5.700},{LKM=9.100},{D5=30.500},{LS=1.300},{SS=2.500},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=10-1/2AOE4GS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T5
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
PTF
Thread NPT/NPTF
ⁿ/ₐ
C4
HEX locknut
[mm]
D2
Bore
[mm]
M1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
XX
Distance
[mm]
Y
HEX Body
[mm]
Adapters Extra long elbow...
8-3/8AOE4GS
Steel
3/4-16
3/8-18
22.000
10.000
75.000
16.000
62.000
22.000
Adapters Extra long elbow...
10-1/2AOE4GS
Steel
7/8-14
1/2-14
25.000
12.000
90.000
19.000
76.000
27.000
Adapters Extra long elbow...
12-3/4AOE4GS
Steel
1 1/16-12
3/4-14
32.000
16.000
103.000
21.000
87.000
33.000
Adapters Extra long elbow...
16-1AOE4GS
Steel
1 5/16-12
1-11 1/2
38.000
21.000
118.000
25.000
101.000
41.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성