카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PBT EO - SAE 90° T-Block
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Junction blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/05m_sae_verb_bl/pbt.prj},{NB=EO SAE 90 T-Block PBT606-606SS},{ERMETO=PBT606-606SS},{BESTNR=PBT606-606},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{BRISO=51},{D1=50},{L1=135},{L2=116},{L3=140},{L4=44.5},{L5=96.8},{L6=44.4},{DB=21},{T1=M20},{NDMT1=20.000},{KDMT1=17.294},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PBT606-606SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BRSAE
Nom. flange size SAE
[Zoll]
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Width
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Width
[mm]
L5
Width
[mm]
L6
Width
[mm]
DB
Diameter
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
PSI
PSI Series
ⁿ/ₐ
EO SAE 90° T-Block PBT602...
PBT602-602SS
Stainless Steel
3/4
19
19
70
55
70
23.8
50.8
23.8
11
M10
9999.99999
6000
EO SAE 90° T-Block PBT603...
PBT603-603SS
Stainless Steel
1
25
20
80
69
80
27.8
57.2
27.8
13
M12
9999.99999
6000
EO SAE 90° T-Block PBT604...
PBT604-604SS
Stainless Steel
1 1/4
32
30
94
75
94
31.8
66.6
31.6
15
M14
9999.99999
6000
EO SAE 90° T-Block PBT605...
PBT605-605SS
Stainless Steel
1 1/2
38
38
106
100
106
36.5
79.3
36.7
17
M16
6.49600
6000
EO SAE 90° T-Block PBT606...
PBT606-606SS
Stainless Steel
2
51
50
135
116
140
44.5
96.8
44.4
21
M20
9999.99999
6000
EO SAE 90° T-Block PBT602...
PBT602-602S
Steel, plain oiled
3/4
19
19
70
55
70
23.8
50.8
23.8
11
M10
1.73440
6000
EO SAE 90° T-Block PBT603...
PBT603-603S
Steel, plain oiled
1
25
20
80
69
80
27.8
57.2
27.8
13
M12
2.74560
6000
EO SAE 90° T-Block PBT604...
PBT604-604S
Steel, plain oiled
1 1/4
32
30
94
75
94
31.8
66.6
31.6
15
M14
4.25000
6000
EO SAE 90° T-Block PBT605...
PBT605-605S
Steel, plain oiled
1 1/2
38
38
106
100
106
36.5
79.3
36.7
17
M16
7.18000
6000
EO SAE 90° T-Block PBT606...
PBT606-606S
Steel, plain oiled
2
51
50
135
116
140
44.5
96.8
44.4
21
M20
12.90000
6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성