카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
S87OMX Triple-Lok - Male stud branch tee
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to male metric ISO 6149-3
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/07/s87omx.prj},{NB=EO T-Einschraubstutzen 8M18S87OMXS},{ERMETO=8M18S87OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT87=M18 x 1,5},{NDMT87=18.000},{KDAT87=16.160},{TTYPT87=1.50},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDAT=17.1780},{TTYPT=UNF},{D22=23.800},{A=16.89},{B=25.63},{C=0.90},{ID=15.400},{RS=2.100},{C4=24},{BBB=7.5},{L10=2.5},{D=10},{D2=11},{M=32},{M7=38},{XX=24},{Y=19},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=0.13780},{PN=350},{DD1=10.820},{BB3=16.700},{BB4=6.600},{LL1=9.000},{LL2=4.500},{LL3=22.700},{ERMETO2=8M18S87OMXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT87
Thread Metric T87
ⁿ/ₐ
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
C4
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M
Lenght
[mm]
M7
Lenght
[mm]
XX
Lenght
[mm]
Y
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Male stud bran...
4M10S87OMXS
Steel
6
1/4
M10 x 1,0
7/16-20
14
4
5
23
27
16
11
0.04440
Triple-Lok Male stud bran...
5M12S87OMXS
Steel
8
5/16
M12 x 1,5
1/2-20
17
6
6
24
31
19
13
9999.99999
Triple-Lok Male stud bran...
6M14S87OMXS
Steel
10
3/8
M14 x 1,5
9/16-18
19
8
8
27
34
21
14
0.07868
Triple-Lok Male stud bran...
8M16S87OMXS
Steel
12
1/2
M16 x 1,5
3/4-16
22
10
9
32
38
24
19
0.13666
Triple-Lok Male stud bran...
8M18S87OMXS
Steel
12
1/2
M18 x 1,5
3/4-16
24
10
11
32
38
24
19
0.13780
Triple-Lok Male stud bran...
10M18S87OMXS
Steel
14, 15, 16
5/8
M18 x 1,5
7/8-14
24
12
11
37
42
28
22
0.20250
Triple-Lok Male stud bran...
10M22S87OMXS
Steel
14, 15, 16
5/8
M22 x 1,5
7/8-14
27
12
14
37
43
29
22
0.20695
Triple-Lok Male stud bran...
12M22S87OMXS
Steel
18, 20
3/4
M22 x 1,5
1 1/16-12
27
16
14
42
45
32
27
0.31260
Triple-Lok Male stud bran...
12M27S87OMXS
Steel
18, 20
3/4
M27 x 2,0
1 1/16-12
32
16
18
42
48
33
27
0.35312
Triple-Lok Male stud bran...
16M27S87OMXS
Steel
25
1
M27 x 2,0
1 5/16-12
32
22
18
46
53
36
33
0.51310
Triple-Lok Male stud bran...
16M33S87OMXS
Steel
25
1
M33 x 2,0
1 5/16-12
41
22
23
46
53
38
33
0.00001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성