카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
UN/UNF male threads - ISO 11926
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/15/or_11926.prj},{NB=3-932-N552-9},{ERMETO=3-932-N552-9},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=NBR},{G=32},{GEW=2 1/2-12},{OR=59.36 x 3.00},{ID=59.360},{RS=3.000},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=3-932-N552-9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
G
Dash size
ⁿ/ₐ
GEW
UN/UNF Thread
ⁿ/ₐ
OR
O-ring ID x section
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
3-902-N552-9
3-902-N552-9
NBR
2
5/16-24
6.07 x 1.63
0.00410
3-903-N552-9
3-903-N552-9
NBR
3
3/8-24
7.65 x 1.63
0.00047
3-904-N552-9
3-904-N552-9
NBR
4
7/16-20
8.92 x 1.83
0.00013
3-905-N552-9
3-905-N552-9
NBR
5
1/2-20
10.52 x 1.83
0.00025
3-906-N552-9
3-906-N552-9
NBR
6
9/16-18
11.89 x 1.98
0.00019
3-908-N552-9
3-908-N552-9
NBR
8
3/4-16
16.36 x 2.21
0.00032
3-910-N552-9
3-910-N552-9
NBR
10
7/8-14
19.18 x 2.46
0.00048
3-912-N552-9
3-912-N552-9
NBR
12
1 1/16-12
23.47 x 2.95
0.00079
3-914-N552-9
3-914-N552-9
NBR
14
1 3/16-12
26.59 x 2.95
0.00092
3-916-N552-9
3-916-N552-9
NBR
16
1 5/16-12
29.74 x 2.95
0.00098
3-920-N552-9
3-920-N552-9
NBR
20
1 5/8-12
37.47 x 3.00
0.00229
3-924-N552-9
3-924-N552-9
NBR
24
1 7/8-12
43.69 x 3.00
0.00240
3-932-N552-9
3-932-N552-9
NBR
32
2 1/2-12
59.36 x 3.00
9999.99999
3-902-V894-9
3-902-V894-9
FKM
2
5/16-24
6.07 x 1.63
0.00010
3-903-V894-9
3-903-V894-9
FKM
3
3/8-24
7.65 x 1.63
0.00068
3-904-V894-9
3-904-V894-9
FKM
4
7/16-20
8.92 x 1.83
0.00025
3-905-V894-9
3-905-V894-9
FKM
5
1/2-20
10.52 x 1.83
0.00064
3-906-V894-9
3-906-V894-9
FKM
6
9/16-18
11.89 x 1.98
0.00060
3-908-V894-9
3-908-V894-9
FKM
8
3/4-16
16.36 x 2.21
0.00070
3-910-V894-9
3-910-V894-9
FKM
10
7/8-14
19.18 x 2.46
0.00120
3-912-V894-9
3-912-V894-9
FKM
12
1 1/16-12
23.47 x 2.95
0.00171
3-914-V894-9
3-914-V894-9
FKM
14
1 3/16-12
26.59 x 2.95
0.00231
3-916-V894-9
3-916-V894-9
FKM
16
1 5/16-12
29.74 x 2.95
0.00197
3-920-V894-9
3-920-V894-9
FKM
20
1 5/8-12
37.47 x 3.00
0.00238
3-924-V894-9
3-924-V894-9
FKM
24
1 7/8-12
43.69 x 3.00
0.00316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성