카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EGE-OR EO-3 - Swivel connector
Parker
EO-3®
Male stud connector
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/06gerade_einschraubverschraubung/ege_or_gerader_einschraubstutzen_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel EGE18P3MORCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{ERMETO=EGE18P3MORCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{T=M22X1.5},{NDM=22},{KDM=20.160},{P=1.5},{D3=14.0},{D4=27},{L1=28.5},{L2=13.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.12910},{X=5.5},{L3=41.0},{E=29.9},{L32=15.0},{D2=19.90},{D41=14.0},{D11=17.30},{L22=9.40},{RX=0.85},{L5=6.12},{LM=17.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=33.2},{D43=28.0},{D22=32.0},{D23=29.4},{LT=12.45},{D1MDF=20.1},{D2MDF=21.8},{LD1=3.00},{R1=0.85},{LA=0.6},{D3MDF=33.2},{ANG=18},{R2=0.6},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{MNDM=26.670},{MKDM=24.239},{ERMETO2=EGE18P3MORCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE06P3MORCF
Steel
420
6
M10X1
3.5
14
19.0
8.5
14
14
0.02350
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE08P3MORCF
Steel
420
8
M12X1.5
5.0
17
21.5
11.0
17
17
0.03670
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE10P3MORCF
Steel
420
10
M14X1.5
7.0
19
23.0
11.0
19
19
0.04840
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE12P3MORCF
Steel
420
12
M16X1.5
9.0
22
24.5
11.5
22
22
0.06900
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE15P3MORCF
Steel
420
15
M18X1.5
11.0
24
26.5
12.5
24
27
0.10020
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE16P3MORCF
Steel
420
16
M22X1.5
12.0
27
28.5
15.0
27
27
0.13360
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE18P3MORCF
Steel
420
18
M22X1.5
14.0
27
28.5
13.0
27
30
0.12910
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE20P3MORCF
Steel
420
20
M27X2
15.0
32
33.5
18.5
32
32
0.21660
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE22P3MORCF
Steel
250
22
M27X2
17.0
32
32.5
16.0
32
32
0.18170
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE25P3MORCF
Steel
420
25
M33X2
19.0
41
39.0
18.5
41
41
0.38260
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE28P3MORCF
Steel
250
28
M33X2
23.0
41
37.0
16.0
41
41
0.30080
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE30P3MORCF
Steel
420
30
M42X2
23.0
50
43.5
19.0
50
50
0.65350
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE35P3MORCF
Steel
250
35
M42X2
29.0
50
41.0
16.0
50
50
0.48460
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE38P3MORCF
Steel
420
38
M48X2
30.0
55
46.5
21.5
55
60
0.82090
EO-3 Swivel connector EGE...
EGE42P3MORCF
Steel
250
42
M48X2
36.0
55
43.0
17.5
55
60
0.60730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성