카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WSV EO-3 - Bulkhead elbow
Parker
EO-3®
Tube/Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/02rohr_rohr/wsv_winkelschottstutzen_asmtab.prj},{NB=EO-3 Winkelschottstutzen WSV18P3OMDCF},{IDNR=},{ERMETO=WSV18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{D4=36},{T1=26.0},{L1=37.0},{L2=31.0},{L3=30.0},{L4=29.5},{L5=65.5},{L6=45.0},{L7=43.5},{S1=27},{S2=30},{S3=41},{S4=0},{WEIGHT=0.40050},{PPATH=assemblies/wsv_winkelschottstutzen_asmtpl.prj},{ERMETO2=WSV18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
S4
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Bulkhead elbow WSV06...
WSV06P3OMDCF
Steel
420
6
4
19
11.5
22.0
17.5
17.0
24.5
46.0
27.0
34.0
12
14
22
0
81.00000
EO-3 Bulkhead elbow WSV08...
WSV08P3OMDCF
Steel
420
8
6
24
14.5
25.0
20.0
20.0
24.0
49.0
31.0
35.0
17
17
27
0
0.13900
EO-3 Bulkhead elbow WSV10...
WSV10P3OMDCF
Steel
420
10
8
27
16.5
25.0
20.0
21.0
25.0
51.0
31.5
36.5
17
19
30
0
161.00000
EO-3 Bulkhead elbow WSV12...
WSV12P3OMDCF
Steel
420
12
10
27
19.0
30.0
25.0
23.0
26.0
54.0
36.5
37.5
19
22
32
0
0.19560
EO-3 Bulkhead elbow WSV15...
WSV15P3OMDCF
Steel
420
15
12
36
24.0
36.0
31.0
30.0
31.0
66.0
44.0
44.0
27
27
41
0
0.41830
EO-3 Bulkhead elbow WSV16...
WSV16P3OMDCF
Steel
420
16
12
36
24.0
36.0
30.0
30.0
30.0
66.0
44.0
44.0
27
27
41
0
427.00000
EO-3 Bulkhead elbow WSV18...
WSV18P3OMDCF
Steel
420
18
15
36
26.0
37.0
31.0
30.0
29.5
65.5
45.0
43.5
27
30
41
0
0.40050
EO-3 Bulkhead elbow WSV20...
WSV20P3OMDCF
Steel
420
20
16
42
29.5
42.0
36.0
34.0
33.0
73.0
51.5
48.5
36
32
46
0
0.70560
EO-3 Bulkhead elbow WSV22...
WSV22P3OMDCF
Steel
250
22
18
42
29.5
38.0
32.0
34.0
29.0
69.0
46.5
13.5
36
32
46
0
0.63590
EO-3 Bulkhead elbow SV25P...
SV25P3OMDCF+EW25P3OMDCF
Steel
420
25
20
0
37.0
49.0
42.0
77.5
34.0
118.5
59.0
51.0
41
41
55
50
9999.99999
EO-3 Bulkhead elbow SV28P...
SV28P3OMDCF+EW28P3OMDCF
Steel
250
28
24
0
37.0
45.0
38.0
71.5
30.0
108.5
53.5
45.5
41
41
55
50
9999.99999
EO-3 Bulkhead elbow SV30P...
SV30P3OMDCF+EW30P3OMDCF
Steel
420
30
25
0
43.5
55.5
47.5
86.5
36.0
130.5
67.5
56.0
48
50
65
60
9999.99999
EO-3 Bulkhead elbow SV35P...
SV35P3OMDCF+EW35P3OMDCF
Steel
250
35
30
0
45.0
51.5
43.5
80.0
32.0
120.0
61.5
50.0
48
50
65
60
9999.99999
EO-3 Bulkhead elbow SV38P...
SV38P3OMDCF+EW38P3OMDCF
Steel
420
38
32
0
52.0
60.0
51.0
93.0
39.0
141.0
73.0
61.0
50
60
70
60
9999.99999
EO-3 Bulkhead elbow SV42P...
SV42P3OMDCF+EW42P3OMDCF
Steel
250
42
36
0
52.0
56.0
48.0
86.0
36.0
130.0
66.0
54.0
50
60
70
65
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성