카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
T EO-3 - Union Tee
Parker
EO-3®
Tube/Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/02rohr_rohr/t_stutzen.prj},{NB=EO-3 Stutzen T18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.3},{ZOOM=0.8},{ERMETO=T18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.0},{L2=33.0},{L3=47.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.32290},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{ERMETO2=T18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D
Tube O.D.
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Union Tee T06P3OMDCF
T06P3OMDCF
Steel
420
6
6
4
11.5
21.5
17.0
26.5
13
14
0.04890
EO-3 Union Tee T08P3OMDCF
T08P3OMDCF
Steel
420
8
8
6
14.5
25.5
20.5
31.5
14
17
0.07300
EO-3 Union Tee T10P3OMDCF
T10P3OMDCF
Steel
420
10
10
8
16.5
25.0
20.0
31.5
19
19
0.10550
EO-3 Union Tee T12P3OMDCF
T12P3OMDCF
Steel
420
12
12
10
19.0
29.0
24.0
35.5
19
22
0.13280
EO-3 Union Tee T15P3OMDCF
T15P3OMDCF
Steel
420
15
15
12
24.0
36.0
31.0
44.0
27
27
0.30610
EO-3 Union Tee T16P3OMDCF
T16P3OMDCF
Steel
420
16
16
12
24.0
36.0
30.0
44.0
27
27
0.29540
EO-3 Union Tee T18P3OMDCF
T18P3OMDCF
Steel
420
18
18
15
26.0
39.0
33.0
47.0
27
30
0.32290
EO-3 Union Tee T20P3OMDCF
T20P3OMDCF
Steel
420
20
20
16
29.5
42.0
36.0
51.5
33
32
0.48370
EO-3 Union Tee T22P3OMDCF
T22P3OMDCF
Steel
250
22
22
18
29.5
38.0
32.0
46.5
33
32
0.40620
EO-3 Union Tee T25P3OMDCF
T25P3OMDCF
Steel
420
25
25
20
37.0
49.0
42.0
59.0
41
41
0.88840
EO-3 Union Tee T28P3OMDCF
T28P3OMDCF
Steel
250
28
28
24
37.0
45.0
38.0
53.5
41
41
0.70280
EO-3 Union Tee T30P3OMDCF
T30P3OMDCF
Steel
420
30
30
25
43.5
55.5
47.5
67.5
41
50
1.08720
EO-3 Union Tee T35P3OMDCF
T35P3OMDCF
Steel
250
35
35
30
45.0
51.5
43.5
61.5
41
50
0.80620
EO-3 Union Tee T38P3OMDCF
T38P3OMDCF
Steel
420
38
38
32
52.0
60.0
51.0
73.0
50
60
1.50050
EO-3 Union Tee T42P3OMDCF
T42P3OMDCF
Steel
250
42
42
36
52.0
56.0
48.0
66.0
50
60
1.13730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성