카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
G EO-3 - Union
Parker
EO-3®
Tube/Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/02rohr_rohr/g_gerader_stutzen.prj},{NB=EO-3 Gerader Stutzen G18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.6},{ERMETO=G18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.5},{L2=27.5},{L3=55.5},{S1=30},{S2=30},{WEIGHT=0.12140},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{ERMETO2=G18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Union G06P3OMDCF
G06P3OMDCF
Steel
420
6
4
11.5
25.0
16.0
35.0
14
14
0.01920
EO-3 Union G08P3OMDCF
G08P3OMDCF
Steel
420
8
6
14.5
25.5
15.5
37.5
17
17
0.02860
EO-3 Union G10P3OMDCF
G10P3OMDCF
Steel
420
10
8
16.5
26.5
16.5
39.5
19
19
0.03560
EO-3 Union G12P3OMDCF
G12P3OMDCF
Steel
420
12
10
19.0
29.5
19.5
42.5
22
22
0.05220
EO-3 Union G15P3OMDCF
G15P3OMDCF
Steel
420
15
12
24.0
38.5
28.5
54.5
27
27
108.00000
EO-3 Union G16P3OMDCF
G16P3OMDCF
Steel
420
16
12
24.0
38.5
26.5
54.5
27
27
0.10600
EO-3 Union G18P3OMDCF
G18P3OMDCF
Steel
420
18
15
26.0
39.5
27.5
55.5
30
30
0.12140
EO-3 Union G20P3OMDCF
G20P3OMDCF
Steel
420
20
16
29.5
44.5
32.5
63.5
32
32
0.16500
EO-3 Union G22P3OMDCF
G22P3OMDCF
Steel
250
22
18
29.5
36.5
24.5
53.5
32
32
0.12560
EO-3 Union G25P3OMDCF
G25P3OMDCF
Steel
420
25
20
37.0
51.0
37.0
71.0
41
41
0.30900
EO-3 Union G28P3OMDCF
G28P3OMDCF
Steel
250
28
24
37.0
43.0
29.0
60.0
41
41
0.22440
EO-3 Union G30P3OMDCF
G30P3OMDCF
Steel
420
30
25
43.5
57.0
41.0
81.0
50
50
0.48760
EO-3 Union G35P3OMDCF
G35P3OMDCF
Steel
250
35
30
45.0
49.0
33.0
69.0
50
50
0.37540
EO-3 Union G38P3OMDCF
G38P3OMDCF
Steel
420
38
32
52.0
62.0
44.0
88.0
55
60
0.62580
EO-3 Union G42P3OMDCF
G42P3OMDCF
Steel
250
42
36
52.0
54.0
38.0
74.0
55
60
0.47080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G EO - Union
Parker
31.05.2022
M EO-3 - Nut
Parker
31.05.2022
GE-OR EO-3 - Male stud connector
Parker
31.05.2022
W EO-3 - Union elbow
Parker
31.05.2022
G-1038-E
ABB Installation Products
09.03.2023
GE-R-ED EO-3 - Male stud connector
Parker
31.05.2022
SV EO-3 - Bulkhead union
Parker
31.05.2022
ADD EO-3 - DIN-Adapter
Parker
31.05.2022
VSTI M/R-ED EO - Blanking plug for ports
Parker
28.02.2024
AD EO-3 - DIN-Adapter
Parker
31.05.2022
GE-R EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
V5OMLO O-Lok - 45° male stud elbow
Parker
31.05.2022
EGE-OR EO-3 - Swivel connector
Parker
31.05.2022
EGE-M-ED EO-3 - Swivel connector
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성