피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
High-Torque type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
2-Phase Stepping Motor and Driver Package
2-Phase CMK series
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/2_phase_stepping_mu/2_phase_cmk_series/hig_tor_type.prj},{NB=CMK235PBP},{CNSORDERNO=CMK235PBP},{SM=35},{LC=52},{SHAPE=Double Shaft},{TYPE=High-Torque type},{L=52.0},{L2=0},{VERS=2},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
SM
Size of Motor
[mm]
LC
Length code
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CMK223PAP
CMK223PAP
28
32
Single Shaft
High-Torque type
CMK223PBP
CMK223PBP
28
32
Double Shaft
High-Torque type
CMK224PAP
CMK224PAP
28
40
Single Shaft
High-Torque type
CMK224PBP
CMK224PBP
28
40
Double Shaft
High-Torque type
CMK225PAP
CMK225PAP
28
51.5
Single Shaft
High-Torque type
CMK225PBP
CMK225PBP
28
51.5
Double Shaft
High-Torque type
CMK233PAP
CMK233PAP
35
37
Single Shaft
High-Torque type
CMK233PBP
CMK233PBP
35
37
Double Shaft
High-Torque type
CMK235PAP
CMK235PAP
35
52
Single Shaft
High-Torque type
CMK235PBP
CMK235PBP
35
52
Double Shaft
High-Torque type
CMK244PAP
CMK244PAP
42
39
Single Shaft
High-Torque type
CMK244PBP
CMK244PBP
42
39
Double Shaft
High-Torque type
CMK246PAP
CMK246PAP
42
59
Single Shaft
High-Torque type
CMK246PBP
CMK246PBP
42
59
Double Shaft
High-Torque type
CMK264PAP
CMK264PAP
56.4
39
Single Shaft
High-Torque type
CMK264PBP
CMK264PBP
56.4
39
Double Shaft
High-Torque type
CMK266PAP
CMK266PAP
56.4
54
Single Shaft
High-Torque type
CMK266PBP
CMK266PBP
56.4
54
Double Shaft
High-Torque type
CMK268PAP
CMK268PAP
56.4
76
Single Shaft
High-Torque type
CMK268PBP
CMK268PBP
56.4
76
Double Shaft
High-Torque type
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성