SL-type cylindrical roller bearings
NTN Corporation
Special Used Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/special_used_bearings/sl_type_cylindrical_roller_bearings.prj},{NB=SL04-5028NR},{SD=140},{D=210},{B=95},{C=94},{T=1.8},{R=1.0},{ORDER=SL04-5028NR},{CR=600.0},{COR=1120},{CRF=61000},{CORF=115000},{LSG=710},{J=167.0},{E=218.5},{F=3.0},{CF=77},{S=8.5},{MASS=12.100},{RL=24.150},{CD=175.0},{RD=16.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
T
chamfer
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
J
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
width
[mm]
CF
width
[mm]
S
width
[mm]
MASS
mass
[kg]
SL04-5008NR
40
68
38
37
0.8
0.6
SL04-5008NR
79.5
116
2500
51.0
71.8
2.0
28
4.5
0.552
SL04-5009NR
45
75
40
39
0.8
0.6
SL04-5009NR
95.5
144
2200
56.6
79.0
2.0
30
4.5
0.688
SL04-5010NR
50
80
40
39
0.8
0.6
SL04-5010NR
100.0
158
2000
61.0
83.8
2.0
30
4.5
0.752
SL04-5011NR
55
90
46
45
1.0
0.6
SL04-5011NR
118.0
193
1800
67.9
95.0
2.5
34
5.5
1.120
SL04-5012NR
60
95
46
45
1.0
0.6
SL04-5012NR
123.0
208
1700
73.4
100.0
2.5
34
5.5
1.200
SL04-5013NR
65
100
46
45
1.0
0.6
SL04-5013NR
128.0
224
1500
78.0
105.0
2.5
34
5.5
1.270
SL04-5014NR
70
110
54
53
1.0
0.6
SL04-5014NR
171.0
285
1400
84.5
114.5
2.5
42
5.5
1.870
SL04-5015NR
75
115
54
53
1.0
0.6
SL04-5015NR
197.0
325
1300
90.0
119.7
2.5
42
5.5
1.970
SL04-5016NR
80
125
60
59
1.0
0.6
SL04-5016NR
205.0
350
1300
96.5
129.7
2.5
48
5.5
2.660
SL04-5017NR
85
130
60
59
1.0
0.6
SL04-5017NR
214.0
380
1200
103.7
134.5
2.5
48
5.5
2.790
SL04-5018NR
90
140
67
66
1.5
0.6
SL04-5018NR
305.0
540
1100
110.0
146.3
2.5
54
6.0
3.710
SL04-5019NR
95
145
67
66
1.5
0.6
SL04-5019NR
310.0
560
1100
114.4
151.3
2.5
54
6.0
3.870
SL04-5020NR
100
150
67
66
1.5
0.6
SL04-5020NR
330.0
580
1000
118.5
156.3
2.5
54
6.0
4.030
SL04-5022NR
110
170
80
79
1.8
1.0
SL04-5022NR
385.0
695
910
131.5
176.4
2.5
65
7.0
7.000
SL04-5024NR
120
180
80
79
1.8
1.0
SL04-5024NR
400.0
750
830
141.5
188.4
3.0
65
7.0
7.500
SL04-5026NR
130
200
95
94
1.8
1.0
SL04-5026NR
535.0
1000
770
158.0
208.4
3.0
77
8.5
11.400
SL04-5028NR
140
210
95
94
1.8
1.0
SL04-5028NR
600.0
1120
710
167.0
218.5
3.0
77
8.5
12.100
SL04-5030NR
150
225
100
99
2.0
1.0
SL04-5030NR
690.0
1290
670
178.0
233.5
3.0
81
9.0
14.600
SL04-5032NR
160
240
109
108
2.0
1.1
SL04-5032NR
720.0
1390
630
191.0
248.5
3.0
89
9.5
18.200
SL04-5034NR
170
260
122
121
2.0
1.1
SL04-5034NR
925.0
1790
590
203.0
270.5
4.0
99
11.0
24.600
SL04-5036NR
180
280
136
135
2.0
1.1
SL04-5036NR
1090.0
2140
560
220.0
290.5
4.0
110
12.5
32.300
SL04-5038NR
190
290
136
135
2.0
1.1
SL04-5038NR
1120.0
2230
530
226.0
300.5
4.0
110
12.5
33.700
SL04-5040NR
200
310
150
149
2.0
1.1
SL04-5040NR
1310.0
2650
500
245.5
320.5
4.0
120
14.5
43.500
SL04-5044NR
220
340
160
159
2.5
1.1
SL04-5044NR
1640.0
3300
450
260.0
357.0
6.0
130
14.5
55.500
SL04-5048NR
240
360
160
159
2.5
1.1
SL04-5048NR
1710.0
3550
420
280.5
377.0
6.0
130
14.5
59.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type SL02-48,Type SL02-49
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Type SL01-48,Type SL01-49
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Roller Bearings for Sheaves-with seals ( NAS50...UUNR )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Type NATR, NATR�E�EX, NATR�E�ELL, NATR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type SN30
NTN Corporation
02.11.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Outward facing type
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성