Type SL01-48,Type SL01-49
NTN Corporation
Special Used Bearings
SL type cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/special_used_bearings/sl_type_cylindrical_rb/type_sl01_48_type_sl01_49.prj},{NB=SL01-4840},{SD=200},{D=250},{B=50},{R=1.5},{ORDER=SL01-4840},{CR=320.0},{COR=825},{CRF=33000},{CORF=84000},{LSG=500},{LSO=1000},{J=219.0},{K=230.0},{MASS=5.90},{CD=225.0},{RD=11.50},{RL=17.250},{RI=3.450}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds (Oil)
[min^-1]
J
Diameter
[mm]
K
Diameter
[mm]
MASS
mass
[kg]
SL01-4910
50
72
22
0.6
SL01-4910
49.5
83
2000
4000
58.0
63.0
0.30
SL01-4912
60
85
25
1.0
SL01-4912
73.0
136
1700
3300
69.5
74.5
0.46
SL01-4914
70
100
30
1.0
SL01-4914
105.0
193
1400
2900
81.5
88.0
0.78
SL01-4916
80
110
30
1.0
SL01-4916
111.0
215
1300
2500
90.0
97.0
0.88
SL01-4918
90
125
35
1.1
SL01-4918
150.0
300
1100
2200
103.0
111.0
1.35
SL01-4920
100
140
40
1.1
SL01-4920
194.0
400
1000
2000
116.0
125.0
1.95
SL01-4922
110
150
40
1.1
SL01-4922
202.0
430
910
1800
125.0
134.0
2.15
SL01-4924
120
165
45
1.1
SL01-4924
226.0
480
830
1700
138.5
148.5
2.95
SL01-4926
130
180
50
1.5
SL01-4926
262.0
555
770
1500
149.0
160.0
3.95
SL01-4928
140
190
50
1.5
SL01-4928
272.0
595
710
1400
159.5
170.0
4.20
SL01-4830
150
190
40
1.1
SL01-4830
235.0
575
670
1300
165.5
173.5
2.90
SL01-4930
150
210
60
2.0
SL01-4930
410.0
865
670
1300
171.5
186.0
6.65
SL01-4832
160
200
40
1.1
SL01-4832
241.0
605
630
1300
173.5
182.5
3.05
SL01-4932
160
220
60
2.0
SL01-4932
425.0
935
630
1300
185.0
199.0
7.00
SL01-4834
170
215
45
1.1
SL01-4834
265.0
650
590
1200
186.5
196.5
4.10
SL01-4934
170
230
60
2.0
SL01-4934
435.0
980
590
1200
194.0
208.0
7.35
SL01-4836
180
225
45
1.1
SL01-4836
275.0
695
560
1100
199.0
209.0
4.30
SL01-4936
180
250
69
2.0
SL01-4936
550.0
1230
560
1100
206.0
222.0
10.70
SL01-4838
190
240
50
1.5
SL01-4838
315.0
785
530
1100
208.5
219.5
5.65
SL01-4938
190
260
69
2.0
SL01-4938
565.0
1290
530
1100
216.5
232.5
11.20
SL01-4840
200
250
50
1.5
SL01-4840
320.0
825
500
1000
219.0
230.0
5.90
SL01-4940
200
280
80
2.1
SL01-4940
665.0
1500
500
1000
232.0
250.0
15.70
SL01-4844
220
270
50
1.5
SL01-4844
340.0
905
450
910
240.0
251.0
6.40
SL01-4944
220
300
80
2.1
SL01-4944
695.0
1620
450
910
249.5
267.5
17.10
SL01-4848
240
300
60
2.0
SL01-4848
510.0
1330
420
830
261.0
275.0
10.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성