Type SN31
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SN30, SN31
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sn30_sn31/type_sn31.prj},{NB=SN3128},{IDNR=},{ORDER=SN3128},{VERS=2},{MD1=125},{BN=SN3128},{D=225},{H=150},{J=380},{N=28},{N1=36},{A=180},{L=445},{A1=130},{H1=50},{H2=283},{G=78},{T=M24},{DP=R1/4},{S=M24},{MASS=32},{SRBN=23128EAKD1},{AD=H3128},{AN1=SR225X10},{Q1=1},{Y=60},{RSN=ZF28},{E=M10},{F=153},{K=20},{A3=154},{C=270},{F1=24},{B=80},{F2=28},{A2=56},{J2=116},{B1=5},{B2=108},{F3=14},{H3=30},{D2=170},{TS=36},{TK=15},{TSS=4},{SC=1},{E1=10},{E12=10},{F4=85},{CC=MF28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD
Adaptor
ⁿ/ₐ
AN1
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q1
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SN3122
100
SN3122
180
112
320
26
32
155
380
110
40
217
66
M20
R1/4
M24
18
23122EAKD1
H3122X
SR180X10
1
51
ZF22
MF22
SN3124
110
SN3124
200
125
350
26
32
165
410
120
45
240
72
M20
R1/4
M24
21
23124EAKD1
H3124X
SR200X10
1
55
ZF24
MF24
SN3126
115
SN3126
210
140
350
26
32
170
410
120
45
260
74
M20
R1/4
M24
26
23126EAKD1
H3126
SR210X10
1
57
ZF26
MF26
SN3128
125
SN3128
225
150
380
28
36
180
445
130
50
283
78
M24
R1/4
M24
32
23128EAKD1
H3128
SR225X10
1
60
ZF28
MF28
SN3130
135
SN3130
250
150
420
33
42
200
500
150
50
295
90
M24
R1/4
M30
40
23130EAKD1
H3130
SR250X10
1
68
ZF30
MF30
SN3132
140
SN3132
270
160
450
33
42
215
530
160
60
315
96
M24
R1/4
M30
45
23132EAKD1
H3132
SR270X10
1
74
ZF32
MF32
SN3134
150
SN3134
280
170
470
33
42
220
550
160
60
330
98
M24
R1/4
M30
51
23134EAKD1
H3134
SR280X10
1
76
ZF34
MF34
SN3136
160
SN3136
300
180
520
33
42
230
610
170
70
355
106
M30
R1/4
M30
63
23136EAKD1
H3136
SR300X10
1
81
ZF36
MF36
SN3138
170
SN3138
320
190
560
33
42
240
650
180
70
375
114
M30
R1/4
M30
76
23138EMKD1
H3138
SR320X10
1
86
ZF38
MF38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type SN30
NTN Corporation
02.11.2023
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Type SNZ3,SZ3
NTN Corporation
08.08.2022
Type SD30
NTN Corporation
02.11.2023
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SD31
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD30G
NTN Corporation
02.11.2023
Non-contact sealed type LLB,LLF
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD2
NTN Corporation
08.08.2022
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 60-100mm
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Type SV2
NTN Corporation
08.08.2022
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성