Type SD30G
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD30, SD30G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd30_sd30g/type_sd30g.prj},{NB=SD3048G},{IDNR=},{ORDER=SD3048G},{MD1=220},{BN=SD3048G},{SRBN=23048EMKD1},{AD=H3048},{D=360},{H=210},{J=610},{J1=170},{N=35},{N1=55},{A=300},{L=740},{A1=290},{H1=65},{H2=420},{G=92.5},{T=M30},{DP=R3/8},{S=M30},{MASS=150},{Y=84},{RSN=ZF48},{E=M12},{F=170},{A3=232},{C=414},{C1=110},{F1=31},{B=105},{F2=15},{F3=30},{F4=18},{A4=250},{A5=18},{J2=174},{J3=185},{B1=10},{H3=43},{D2=290},{TS=46},{TSS=6.5},{TK=19},{E1=12},{CC=MF48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD
Adaptor
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SD3034G
150
SD3034G
23034EAKD1
H3034
260
160
450
110
32
42
230
540
200
50
320
67.5
M24
R3/8
M30
70
66
ZF34
MF34
SD3036G
160
SD3036G
23036EAKD1
H3036
280
170
470
120
32
42
250
560
220
50
340
74.5
M24
R3/8
M30
80
70
ZF36
MF36
SD3038G
170
SD3038G
23038EAKD1
H3038
290
170
470
120
32
42
250
560
220
50
345
75.5
M24
R3/8
M30
85
72
ZF38
MF38
SD3040G
180
SD3040G
23040EMKD1
H3040
310
180
510
140
32
52
270
620
250
60
360
82.5
M24
R3/8
M30
100
76
ZF40
MF40
SD3044G
200
SD3044G
23044EMKD1
H3044
340
200
570
160
35
55
290
700
280
65
400
90.5
M30
R3/8
M30
130
79
ZF44
MF44
SD3048G
220
SD3048G
23048EMKD1
H3048
360
210
610
170
35
55
300
740
290
65
420
92.5
M30
R3/8
M30
150
84
ZF48
MF48
SD3052G
240
SD3052G
23052EMKD1
H3052
400
240
680
190
40
60
340
820
320
70
475
104.5
M30
R3/8
M36
210
90
ZF52
MF52
SD3056G
260
SD3056G
23056EMKD1
H3056
420
250
710
200
42
62
350
860
340
85
500
106.5
M36
R3/8
M36
240
95
ZF56
MF56
SD3060G
280
SD3060G
23060EMKD1
H3060
460
280
770
210
42
62
360
920
350
85
550
118.5
M36
R3/8
M36
300
105
ZF60
MF60
SD3064G
300
SD3064G
23064EMKD1
H3064
480
280
790
210
42
62
380
940
360
85
560
121.5
M36
R3/8
M36
320
108
ZF64
MF64
SD3080G
380
SD3080G
23080BK
H3080
600
365
960
270
57
77
430
1140
420
120
710
148.5
M42
R3/8
M48
620
131
GS80
MF80
SD3084G
400
SD3084G
23084BK
H3084
620
375
980
270
57
77
430
1160
420
120
735
150.5
M42
R3/8
M48
690
132
GS84
MF84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type SD31
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD30
NTN Corporation
02.11.2023
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD33
NTN Corporation
02.11.2023
SD30S, SD31S, SD5, SD6 Types/Shaft diameter 150-260mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Type SD2
NTN Corporation
08.08.2022
Type KR�E�EH, KR�E�EXH, KR�E�ELLH, KR�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD33G
NTN Corporation
02.11.2023
Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
17.10.2023
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SD31G
NTN Corporation
02.11.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성