Flange Type (Standard Type)
NTN Corporation
Oil Retaining bearings <BEARPHITE>
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/oil_retaining_bearings/flange_type_st.prj},{NB=B-BRF101412},{IDNR=},{ORDER=B-BRF101412},{D=10},{D1=14},{L=12},{F=18},{T=2},{C=0.5},{R=0.3},{INFO=Caution}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
L
Length
[mm]
F
Flange
[mm]
T
Flange Length
[mm]
C
Chamfer
[mm]
R
Chamfer
[mm]
B-BRF030603
B-BRF030603
3
6
3
7
1
0.2
0.2
B-BRF040605
B-BRF040605
4
6
5
8
1
0.2
0.2
B-BRF050806
B-BRF050806
5
8
6
10
1
0.3
0.3
B-BRF061008
B-BRF061008
6
10
8
12
1
0.3
0.3
B-BRF081210
B-BRF081210
8
12
10
16
2
0.3
0.3
B-BRF101412
B-BRF101412
10
14
12
18
2
0.5
0.3
B-BRF121814
B-BRF121814
12
18
14
20
2
0.5
0.3
B-BRF142016
B-BRF142016
14
20
16
24
2
0.5
0.3
B-BRF162218
B-BRF162218
16
22
18
26
3
0.5
0.3
B-BRF182420
B-BRF182420
18
24
20
28
3
0.5
0.3
B-BRF202622
B-BRF202622
20
26
22
32
4
0.5
0.5
B-BRF253025
B-BRF253025
25
30
25
35
4
0.5
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
17.10.2023
Ground Spur Pinion Shafts (SSGS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Thin Face Spur Gears (SSAY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Sleeve Bearing with flange (ARF)
NTN Corporation
17.10.2023
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
S20-series
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing (ARE,AR)
NTN Corporation
17.10.2023
Spherical type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Type SC - Jaw Shaft Couplings
OEP Couplings
31.05.2012
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성