Series ANL 44-100
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/locknuts/series_anl_44_100.prj},{NB=ANL68},{ORDER=ANL68},{G1=Tr340x5},{P=5},{D2=400},{D1=376},{G=376},{B1=24},{H=12},{D6=342.5},{B=45},{R1=1.0},{L=15},{S=M8x1.25},{P1=1.25},{DP=355},{MASS=11.70},{BN=68},{LW=ALL64},{SH=340},{G2=355},{NDM=340},{KDM=336.319},{NDM1=8},{KDM1=6.466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
G1
thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
G
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
D6
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
R1
Radius
[mm]
L
Length
[mm]
S
thread
ⁿ/ₐ
DP
Diameter
[mm]
MASS
mass
[kg]
BN
bore No. of adapter
ⁿ/ₐ
LW
lockwasher No.
ⁿ/ₐ
SH
Shaft
[mm]
G2
Diameter
[mm]
ANL44
ANL44
Tr220x4
260
242
242
20
9
222.0
30
0.8
12
M6x1
229
3.09
44
ALL44
220
229
ANL48
ANL48
Tr240x4
290
270
270
20
10
242.0
34
0.8
15
M8x1.25
253
5.16
48
ALL48
240
253
ANL52
ANL52
Tr260x4
310
290
290
20
10
262.0
34
0.8
15
M8x1.25
273
5.67
52
ALL48
260
273
ANL56
ANL56
Tr280x4
330
310
310
24
10
282.0
38
0.8
15
M8x1.25
293
6.78
56
ALL56
280
293
ANL60
ANL60
Tr300x4
360
336
336
24
12
302.0
42
0.8
15
M8x1.25
316
9.62
60
ALL60
300
316
ANL64
ANL64
Tr320x5
380
356
356
24
12
322.5
42
0.8
15
M8x1.25
335
9.94
64
ALL64
320
335
ANL68
ANL68
Tr340x5
400
376
376
24
12
342.5
45
1.0
15
M8x1.25
355
11.70
68
ALL64
340
355
ANL72
ANL72
Tr360x5
420
394
394
28
13
362.5
45
1.0
15
M8x1.25
374
12.00
72
ALL72
360
374
ANL76
ANL76
Tr380x5
450
422
422
28
14
382.5
48
1.0
18
M10x1.5
398
14.90
76
ALL76
380
398
ANL80
ANL80
Tr400x5
470
442
442
28
14
402.5
52
1.0
18
M10x1.5
418
16.90
80
ALL76
400
418
ANL84
ANL84
Tr420x5
490
462
462
32
14
422.5
52
1.0
18
M10x1.5
438
17.40
84
ALL84
420
438
ANL88
ANL88
Tr440x5
520
490
490
32
15
442.5
60
1.0
21
M12x1.75
462
26.20
88
ALL88
440
462
ANL92
ANL92
Tr460x5
540
510
510
32
15
462.5
60
1.0
21
M12x1.75
482
29.60
92
ALL88
460
482
ANL96
ANL96
Tr480x5
560
530
530
36
15
482.5
60
1.0
21
M12x1.75
502
28.30
96
ALL96
480
502
ANL100
ANL100
Tr500x5
580
550
550
36
15
502.5
68
1.0
21
M12x1.75
522
33.60
/500
ALL96
500
522
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Series ALL
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Series ANL 24-40
NTN Corporation
17.10.2023
Series HN
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Withdrawal Sleeves
NTN Corporation
17.10.2023
Series HNL
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Series AL
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성