Series ANL 24-40
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/locknuts/series_anl_24_40.prj},{NB=ANL30},{ORDER=ANL30},{G1=M150x2},{P=2},{D2=180},{D1=164},{G=168},{B1=14},{H=6},{D6=151.0},{B=24},{R1=0.7},{MASS=1.38},{BN=30},{LW=AWL30},{SH=150},{NDM=150},{KDM=147.546}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
G1
thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
G
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
D6
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
R1
Radius
[mm]
MASS
mass
[kg]
BN
bore No. of adapter
ⁿ/ₐ
LW
lockwasher No.
ⁿ/ₐ
SH
Shaft
[mm]
ANL24
ANL24
M120x2
145
133
135
12
5
121.0
20
0.7
0.78
24
AWL24
120
ANL26
ANL26
M130x2
155
143
145
12
5
131.0
21
0.7
0.88
26
AWL26
130
ANL28
ANL28
M140x2
165
151
153
14
6
141.0
22
0.7
0.99
28
AWL28
140
ANL30
ANL30
M150x2
180
164
168
14
6
151.0
24
0.7
1.38
30
AWL30
150
ANL32
ANL32
M160x3
190
174
176
16
7
161.5
25
0.7
1.56
32
AWL32
160
ANL34
ANL34
M170x3
200
184
186
16
7
171.5
26
0.7
1.72
34
AWL34
170
ANL36
ANL36
M180x3
210
192
194
18
8
181.5
27
0.7
1.95
36
AWL36
180
ANL38
ANL38
M190x3
220
202
204
18
8
191.5
28
0.7
2.08
38
AWL38
190
ANL40
ANL40
M200x3
240
218
224
18
8
201.5
29
0.7
2.98
40
AWL40
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series ANL 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Straight inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Single
NTN Corporation
17.10.2023
Straight inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Series HN
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성