Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03412 inch - Locking pins with magnetic axial lock
norelem
norelem inch
03000 inch
Ball lock pins - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/03000/kugelsperrbolzen/03412_inch.prj},{NB=03412-46COL16},{GR=3},{B=33},{D=45.9},{D1X=9.525},{D2=26.3},{L2=39.5},{L3=31.3},{L5X=25.40},{FESTIGKEIT=54},{GEW=0.0660},{EAN=4059495612591},{TYP=2},{XA=1.5},{XB=2.0},{XC=4.6},{XD=31.9},{XE=23.0},{XF=1.6},{XG=2.6},{XH=0.5},{XI=16.7},{XJ=21.9},{XK=21.0},{XL=5.1},{XM=16.0},{XN=13.7},{XO=7.7},{XP=10.7},{XQ=33.6},{XR=13.9},{XS=22.2},{XT=0.8},{XV=170.0},{XW=150.0},{XX=21.8},{XM1=3.100},{XN1=50.100},{XO1=6.200},{XP1=19.500},{BEST=03412-46COL16},{D1=3/8},{L5=1},{AUFNAHME=3/8},{HALTEKRAFT=74},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving
[mm]
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
[kN]
HALTEKRAFT
Holding force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03412-33CML16
03412-33CML16
23
33.2
1/4
17.3
33.0
26.1
1,0
1/4
24
43
0.0340
Yes
73182900
4059495612560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-33CML24
03412-33CML24
23
33.2
1/4
17.3
33.0
26.1
1.5
1/4
24
43
0.0420
Yes
73182900
4059495612577
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-33CML32
03412-33CML32
23
33.2
1/4
17.3
33.0
26.1
2
1/4
24
43
0.0500
Yes
73182900
4059495612584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46COL16
03412-46COL16
33
45.9
3/8
26.3
39.5
31.3
1
3/8
54
74
0.0660
Yes
73182900
4059495612591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46COL24
03412-46COL24
33
45.9
3/8
26.3
39.5
31.3
1.5
3/8
54
74
0.0800
Yes
73182900
4059495612607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46COL32
03412-46COL32
33
45.9
3/8
26.3
39.5
31.3
2
3/8
54
74
0.0860
Yes
73182900
4059495612614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46CPL24
03412-46CPL24
33
45.9
1/2
26.3
39.5
31.3
1.5
1/2
96
74
0.0960
Yes
73182900
4059495612621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46CPL32
03412-46CPL32
33
45.9
1/2
26.3
39.5
31.3
2
1/2
96
74
0.1050
Yes
73182900
4059495612638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46CPL36
03412-46CPL36
33
45.9
1/2
26.3
39.5
31.3
2.5
1/2
96
74
0.1170
Yes
73182900
4059495612645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성