Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
08920 - Drill bushes push-in DIN 173
norelem
Flexible standard component system
08000 Drilling jigs Drill bushes
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_08000/bohrbuchsen/08920.prj},{NB=08920-A1200X18},{BEST=08920-A1200X18},{FORM=A},{D1=12.0},{D2=18},{D3=30},{D5=3.0},{M=4},{L1=16},{L2=12},{E1=23.5},{R=5},{T1=0.02},{T2=0.005},{GEW=0.0687},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495206448},{FILTER=NORELEM},{XA=1.500},{XB=6.000},{XC=25.000},{XD=1.000},{LX=28},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
diameter n6
[mm]
D3
diameter
[mm]
D5
diameter H7
[mm]
M
distance
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
height
[mm]
E1
hole centre distance E1 for shoulder screws with slotted flat head
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
T1
Tolerance
[mm]
T2
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
08920-A0250X08
08920-A0250X08
A
2.5
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0177
Yes
73269086
4059495205496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0260X08
08920-A0260X08
A
2.6
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0173
Yes
73269086
4059495205502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0270X08
08920-A0270X08
A
2.7
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0173
Yes
73269086
4059495205519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0280X08
08920-A0280X08
A
2.8
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0164
Yes
73269086
4059495205526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0290X08
08920-A0290X08
A
2.9
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0168
Yes
73269086
4059495205533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0300X08
08920-A0300X08
A
3.0
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0173
Yes
73269086
4059495205540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0310X08
08920-A0310X08
A
3.1
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0178
Yes
73269086
4059495205557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0320X08
08920-A0320X08
A
3.2
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0166
Yes
73269086
4059495205564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0330X08
08920-A0330X08
A
3.3
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0167
Yes
73269086
4059495205571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0340X08
08920-A0340X08
A
3.4
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0167
Yes
73269086
4059495205588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0350X08
08920-A0350X08
A
3.5
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0160
Yes
73269086
4059495205595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0360X08
08920-A0360X08
A
3.6
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0169
Yes
73269086
4059495205601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0370X08
08920-A0370X08
A
3.7
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0166
Yes
73269086
4059495205618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0380X08
08920-A0380X08
A
3.8
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0165
Yes
73269086
4059495205625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0390X08
08920-A0390X08
A
3.9
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0167
Yes
73269086
4059495205632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0400X08
08920-A0400X08
A
4.0
8
16
2.5
4
10
10
15.0
3
0.02
0.005
0.0159
Yes
73269086
4059495205649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0410X10
08920-A0410X10
A
4.1
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0250
Yes
73269086
4059495205656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0420X10
08920-A0420X10
A
4.2
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0247
Yes
73269086
4059495205663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0430X10
08920-A0430X10
A
4.3
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0253
Yes
73269086
4059495205670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0440X10
08920-A0440X10
A
4.4
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0245
Yes
73269086
4059495205687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0450X10
08920-A0450X10
A
4.5
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0245
Yes
73269086
4059495205694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0460X10
08920-A0460X10
A
4.6
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0247
Yes
73269086
4059495205700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0470X10
08920-A0470X10
A
4.7
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0239
Yes
73269086
4059495205717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0480X10
08920-A0480X10
A
4.8
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0243
Yes
73269086
4059495205724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-A0490X10
08920-A0490X10
A
4.9
10
19
2.5
4
12
10
16.5
3
0.02
0.005
0.0244
Yes
73269086
4059495205731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성