KS 5 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_500_asmtab.prj},{NB=KS5-29.3-C--(0)},{CU=29},{L=94},{LMIN=65},{RC=2},{RD=20},{D=38},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1P=0},{V=29.9},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{W=0.34},{A=20},{E=33},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=55},{FS2A=55},{H=60},{FCA=68},{FCQA=52},{FSA=95},{FT=56.500},{ED=1.000},{S2=3.14159},{V2=0.02992},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS5-29.3-C},{F1I=0},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FS2A38','06180','rs_fs2a2.jpg','FS2B38','06029','rs_fb2b2.jpg','FC38A','05589/C','rs_fc2.jpg','FCQC38','05568/C','rs_fcqc2.jpg','FSA38','06297/C','rs_fsa2.jpg','FSD38','06769/C','rs_fsd2.jpg','FT38','06150','rs_ft2.jpg','FTP38','06159','rs_ftp2.jpg'},{FTP=FTP38},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Forza iniziale isotermica
[daN]
F1P
Forza iniziale politropica
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KS5-7.3
KS5-7.3
7
50
43
2
20
38
150
20
470
611
697
11.2
3.14
1.8
0.24
0
80
KS5-10.3
KS5-10.3
10
56
46
2
20
38
150
20
470
642
743
13.7
3.14
1.8
0.25
0
80
KS5-13.3
KS5-13.3
13
62
49
2
20
38
150
20
470
664
778
16.3
3.14
1.8
0.26
0
80
KS5-16.3
KS5-16.3
16
68
52
2
20
38
150
20
470
682
805
18.9
3.14
1.8
0.28
0
80
KS5-22.3
KS5-22.3
22
80
58
2
20
38
150
20
470
707
845
24.0
3.14
1.8
0.31
0
80
KS5-29.3
KS5-29.3
29
94
65
2
20
38
150
20
470
726
876
29.9
3.14
1.8
0.34
0
80
KS5-35.3
KS5-35.3
35
106
71
2
20
38
150
20
470
738
895
35.0
3.14
1.8
0.37
0
80
KS5-47.3
KS5-47.3
47
130
83
2
20
38
150
20
470
754
921
45.2
3.14
1.8
0.42
0
80
KS5-60.3
KS5-60.3
60
156
96
2
20
38
150
20
470
765
939
56.3
3.14
1.8
0.48
0
80
KS5-72.3
KS5-72.3
72
180
108
2
20
38
150
20
470
773
951
66.5
3.14
1.8
0.54
0
80
KS5-77.3
KS5-77.3
77
190
113
2
20
38
150
20
470
775
955
70.8
3.14
1.8
0.56
0
80
KS5-97.3
KS5-97.3
97
230
133
2
20
38
150
20
470
783
967
87.8
3.14
1.8
0.66
0
80
KS5-122.3
KS5-122.3
122
280
158
2
20
38
150
20
470
789
977
109.1
3.14
1.8
0.77
0
80
KS5-7.3-C
KS5-7.3-C
7
50
43
2
20
38
0
20
0
0
0
11.2
3.14
1.8
0.24
0
80
KS5-10.3-C
KS5-10.3-C
10
56
46
2
20
38
0
20
0
0
0
13.7
3.14
1.8
0.25
0
80
KS5-13.3-C
KS5-13.3-C
13
62
49
2
20
38
0
20
0
0
0
16.3
3.14
1.8
0.26
0
80
KS5-16.3-C
KS5-16.3-C
16
68
52
2
20
38
0
20
0
0
0
18.9
3.14
1.8
0.28
0
80
KS5-22.3-C
KS5-22.3-C
22
80
58
2
20
38
0
20
0
0
0
24.0
3.14
1.8
0.31
0
80
KS5-29.3-C
KS5-29.3-C
29
94
65
2
20
38
0
20
0
0
0
29.9
3.14
1.8
0.34
0
80
KS5-35.3-C
KS5-35.3-C
35
106
71
2
20
38
0
20
0
0
0
35.0
3.14
1.8
0.37
0
80
KS5-47.3-C
KS5-47.3-C
47
130
83
2
20
38
0
20
0
0
0
45.2
3.14
1.8
0.42
0
80
KS5-60.3-C
KS5-60.3-C
60
156
96
2
20
38
0
20
0
0
0
56.3
3.14
1.8
0.48
0
80
KS5-72.3-C
KS5-72.3-C
72
180
108
2
20
38
0
20
0
0
0
66.5
3.14
1.8
0.54
0
80
KS5-77.3-C
KS5-77.3-C
77
190
113
2
20
38
0
20
0
0
0
70.8
3.14
1.8
0.56
0
80
KS5-97.3-C
KS5-97.3-C
97
230
133
2
20
38
0
20
0
0
0
87.8
3.14
1.8
0.66
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성