KG 7,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KG
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kg/rg_750_asmtab.prj},{NB=KG7,5-125.3--(0)},{CU=125},{L=297},{LMIN=172},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=150},{PMIN=20},{F0=740},{F1I=1280},{F1P=1605},{V=165.2},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{W=1.24},{FB=70},{FBA=50.000},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=47},{FCQA=45.500},{FSA=100},{H=170},{FSD=27.500},{VERS=750},{VER=39},{L3=13.500},{ED=1.000},{FT=70.700},{P2=150},{OSM=3.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KG7,5-125.3},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KG7,5-10.3
KG7,5-10.3
10
67
57
2
45
25
150
20
740
1026
1198
20.2
4.91
1.8
0.50
0
80
KG7,5-13.3
KG7,5-13.3
13
73
60
2
45
25
150
20
740
1065
1258
23.9
4.91
1.8
0.52
0
80
KG7,5-16.3
KG7,5-16.3
16
79
63
2
45
25
150
20
740
1095
1305
27.7
4.91
1.8
0.54
0
80
KG7,5-19.3
KG7,5-19.3
19
85
66
2
45
25
150
20
740
1118
1342
31.5
4.91
1.8
0.56
0
80
KG7,5-25.3
KG7,5-25.3
25
97
72
2
45
25
150
20
740
1153
1398
39.1
4.91
1.8
0.60
0
80
KG7,5-32.3
KG7,5-32.3
32
111
79
2
45
25
150
20
740
1182
1444
47.9
4.91
1.8
0.64
0
80
KG7,5-38.3
KG7,5-38.3
38
123
85
2
45
25
150
20
740
1199
1473
55.5
4.91
1.8
0.68
0
80
KG7,5-50.3
KG7,5-50.3
50
147
97
2
45
25
150
20
740
1224
1514
70.6
4.91
1.8
0.76
0
80
KG7,5-63.3
KG7,5-63.3
63
173
110
2
45
25
150
20
740
1242
1543
87.0
4.91
1.8
0.84
0
80
KG7,5-75.3
KG7,5-75.3
75
197
122
2
45
25
150
20
740
1253
1562
102.1
4.91
1.8
0.92
0
80
KG7,5-80.3
KG7,5-80.3
80
207
127
2
45
25
150
20
740
1257
1568
108.4
4.91
1.8
0.95
0
80
KG7,5-100.3
KG7,5-100.3
100
247
147
2
45
25
150
20
740
1269
1588
133.7
4.91
1.8
1.08
0
80
KG7,5-125.3
KG7,5-125.3
125
297
172
2
45
25
150
20
740
1280
1605
165.2
4.91
1.8
1.24
0
80
KG7,5-10.3-C
KG7,5-10.3-C
10
67
57
2
45
25
0
20
0
0
0
20.2
4.91
1.8
0.50
0
80
KG7,5-13.3-C
KG7,5-13.3-C
13
73
60
2
45
25
0
20
0
0
0
23.9
4.91
1.8
0.52
0
80
KG7,5-16.3-C
KG7,5-16.3-C
16
79
63
2
45
25
0
20
0
0
0
27.7
4.91
1.8
0.54
0
80
KG7,5-19.3-C
KG7,5-19.3-C
19
85
66
2
45
25
0
20
0
0
0
31.5
4.91
1.8
0.56
0
80
KG7,5-25.3-C
KG7,5-25.3-C
25
97
72
2
45
25
0
20
0
0
0
39.1
4.91
1.8
0.60
0
80
KG7,5-32.3-C
KG7,5-32.3-C
32
111
79
2
45
25
0
20
0
0
0
47.9
4.91
1.8
0.64
0
80
KG7,5-38.3-C
KG7,5-38.3-C
38
123
85
2
45
25
0
20
0
0
0
55.5
4.91
1.8
0.68
0
80
KG7,5-50.3-C
KG7,5-50.3-C
50
147
97
2
45
25
0
20
0
0
0
70.6
4.91
1.8
0.76
0
80
KG7,5-63.3-C
KG7,5-63.3-C
63
173
110
2
45
25
0
20
0
0
0
87.0
4.91
1.8
0.84
0
80
KG7,5-75.3-C
KG7,5-75.3-C
75
197
122
2
45
25
0
20
0
0
0
102.1
4.91
1.8
0.92
0
80
KG7,5-80.3-C
KG7,5-80.3-C
80
207
127
2
45
25
0
20
0
0
0
108.4
4.91
1.8
0.95
0
80
KG7,5-100.3-C
KG7,5-100.3-C
100
247
147
2
45
25
0
20
0
0
0
133.7
4.91
1.8
1.08
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성