KF 24 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kf/rf_2400_asmtab.prj},{NB=KF24-38.3-C--(0)},{CU=38},{L=131},{LMIN=93},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=180.0},{MAXSPEED=1.8},{VERS=2400},{ED=1.000},{FT=104.000},{V2=0.17994},{S2=15.90431},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=65},{TMIN=0},{TMAX=80},{COD=RF2400-038-B-N},{CODE=KF24-38.3-C},{S=15.9},{W=2.03},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB75','05574','rv_fb2.jpg','FBA75','05919','rv_fba2.jpg','FS275','04757','rv_fs2_2.jpg','FS2A75','06190','rv_fs2a2.jpg','FC75A','05575/C','rv_fc2.jpg','FCQC75','05576/C','rv_fcqc2.jpg','FSA75','04759/C','rv_fsa2.jpg','FSD75','06759/C','rv_fsd2.jpg','FT75','06154','rv_ft2.jpg','FTP75','06163','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
W
Weight
[Kg]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
KF24-16.3
KF24-16.3
16
87
71
3
75
45
150
20
2385
3510
4170
92.0
15.9
1.68
1.8
0
80
KF24-19.3
KF24-19.3
19
93
74
3
75
45
150
20
2385
3592
4299
104.0
15.9
1.73
1.8
0
80
KF24-25.3
KF24-25.3
25
105
80
3
75
45
150
20
2385
3716
4498
128.0
15.9
1.82
1.8
0
80
KF24-32.3
KF24-32.3
32
119
87
3
75
45
150
20
2385
3818
4662
156.0
15.9
1.93
1.8
0
80
KF24-38.3
KF24-38.3
38
131
93
3
75
45
150
20
2385
3883
4767
180.0
15.9
2.03
1.8
0
80
KF24-50.3
KF24-50.3
50
155
105
3
75
45
150
20
2385
3974
4917
228.0
15.9
2.21
1.8
0
80
KF24-63.3
KF24-63.3
63
181
118
3
75
45
150
20
2385
4041
5026
280.0
15.9
2.42
1.8
0
80
KF24-75.3
KF24-75.3
75
205
130
3
75
45
150
20
2385
4084
5098
328.0
15.9
2.61
1.8
0
80
KF24-80.3
KF24-80.3
80
215
135
3
75
45
150
20
2385
4099
5123
348.0
15.9
2.69
1.8
0
80
KF24-100.3
KF24-100.3
100
255
155
3
75
45
150
20
2385
4145
5199
428.0
15.9
3.00
1.8
0
80
KF24-125.3
KF24-125.3
125
305
180
3
75
45
150
20
2385
4183
5264
528.0
15.9
3.40
1.8
0
80
KF24-16.3-C
KF24-16.3-C
16
87
71
3
75
45
0
20
0
0
0
92.0
15.9
1.68
1.8
0
80
KF24-19.3-C
KF24-19.3-C
19
93
74
3
75
45
0
20
0
0
0
104.0
15.9
1.73
1.8
0
80
KF24-25.3-C
KF24-25.3-C
25
105
80
3
75
45
0
20
0
0
0
128.0
15.9
1.82
1.8
0
80
KF24-32.3-C
KF24-32.3-C
32
119
87
3
75
45
0
20
0
0
0
156.0
15.9
1.93
1.8
0
80
KF24-38.3-C
KF24-38.3-C
38
131
93
3
75
45
0
20
0
0
0
180.0
15.9
2.03
1.8
0
80
KF24-50.3-C
KF24-50.3-C
50
155
105
3
75
45
0
20
0
0
0
228.0
15.9
2.21
1.8
0
80
KF24-63.3-C
KF24-63.3-C
63
181
118
3
75
45
0
20
0
0
0
280.0
15.9
2.42
1.8
0
80
KF24-75.3-C
KF24-75.3-C
75
205
130
3
75
45
0
20
0
0
0
328.0
15.9
2.61
1.8
0
80
KF24-80.3-C
KF24-80.3-C
80
215
135
3
75
45
0
20
0
0
0
348.0
15.9
2.69
1.8
0
80
KF24-100.3-C
KF24-100.3-C
100
255
155
3
75
45
0
20
0
0
0
428.0
15.9
3.00
1.8
0
80
KF24-125.3-C
KF24-125.3-C
125
305
180
3
75
45
0
20
0
0
0
528.0
15.9
3.40
1.8
0
80
KF24-16.3-E
KF24-16.3-E
16
87
71
3
75
45
0
20
0
0
0
92.0
15.9
1.68
1.8
0
80
KF24-19.3-E
KF24-19.3-E
19
93
74
3
75
45
0
20
0
0
0
104.0
15.9
1.73
1.8
0
80
KF24-25.3-E
KF24-25.3-E
25
105
80
3
75
45
0
20
0
0
0
128.0
15.9
1.82
1.8
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성