KD 10 - Minima altezza, massima forza
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KD
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kd/rv_1000_asmtab.prj},{NB=KD10-125.3-C--(0)},{CU=125},{L=288},{LMIN=163},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=202.9},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=1.41},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=128},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=1},{S2=6.15752},{V2=0.20292},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KD10-125.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
KD10-10.3
KD10-10.3
10
58
48
3
50
150
20
920
1321
1554
23.7
6.15
0.49
KD10-13.3
KD10-13.3
13
64
51
3
50
150
20
920
1370
1631
28.4
6.15
0.51
KD10-16.3
KD10-16.3
16
70
54
3
50
150
20
920
1407
1690
33.1
6.15
0.54
KD10-19.3
KD10-19.3
19
76
57
3
50
150
20
920
1436
1737
37.7
6.15
0.56
KD10-25.3
KD10-25.3
25
88
63
3
50
150
20
920
1479
1807
47.1
6.15
0.61
KD10-32.3
KD10-32.3
32
102
70
3
50
150
20
920
1514
1863
58.0
6.15
0.67
KD10-38.3
KD10-38.3
38
114
76
3
50
150
20
920
1535
1897
67.4
6.15
0.72
KD10-50.3
KD10-50.3
50
138
88
3
50
150
20
920
1564
1946
86.1
6.15
0.81
KD10-63.3
KD10-63.3
63
164
101
3
50
150
20
920
1585
1981
106.3
6.15
0.92
KD10-75.3
KD10-75.3
75
188
113
3
50
150
20
920
1599
2003
125.0
6.15
1.01
KD10-80.3
KD10-80.3
80
198
118
3
50
150
20
920
1603
2011
132.8
6.15
1.05
KD10-100.3
KD10-100.3
100
238
138
3
50
150
20
920
1618
2034
164.0
6.15
1.21
KD10-125.3
KD10-125.3
125
288
163
3
50
150
20
920
1629
2054
202.9
6.15
1.41
KD10-10.3-C
KD10-10.3-C
10
58
48
3
50
0
20
0
0
0
23.7
6.15
0.49
KD10-13.3-C
KD10-13.3-C
13
64
51
3
50
0
20
0
0
0
28.4
6.15
0.51
KD10-16.3-C
KD10-16.3-C
16
70
54
3
50
0
20
0
0
0
33.1
6.15
0.54
KD10-19.3-C
KD10-19.3-C
19
76
57
3
50
0
20
0
0
0
37.7
6.15
0.56
KD10-25.3-C
KD10-25.3-C
25
88
63
3
50
0
20
0
0
0
47.1
6.15
0.61
KD10-32.3-C
KD10-32.3-C
32
102
70
3
50
0
20
0
0
0
58.0
6.15
0.67
KD10-38.3-C
KD10-38.3-C
38
114
76
3
50
0
20
0
0
0
67.4
6.15
0.72
KD10-50.3-C
KD10-50.3-C
50
138
88
3
50
0
20
0
0
0
86.1
6.15
0.81
KD10-63.3-C
KD10-63.3-C
63
164
101
3
50
0
20
0
0
0
106.3
6.15
0.92
KD10-75.3-C
KD10-75.3-C
75
188
113
3
50
0
20
0
0
0
125.0
6.15
1.01
KD10-80.3-C
KD10-80.3-C
80
198
118
3
50
0
20
0
0
0
132.3
6.15
1.05
KD10-100.3-C
KD10-100.3-C
100
238
138
3
50
0
20
0
0
0
164.0
6.15
1.21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성