FR1 - Fixing
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fs2a_tab.prj},{NB=06086},{CODE=06086},{A=85},{B=69},{C=12},{D=8},{E=30},{F=58},{G=42},{D1=63.5},{D2=57.5},{D3=11},{D2X=57.500},{D3X=11.000},{COD=FS2A63},{PPATH=fs2a_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
06179
06179
50
40
7
4
20
27
18
32.5
28.5
6.6
06180
06180
55
44
7
4
20
33
20
38.5
34.5
6.6
06181
06181
70
57
7
4
25
40
27
45.5
41.5
9
06189
06189
75
62
12
8
25
45
32
50.5
44.5
9
06086
06086
85
69
12
8
30
58
42
63.5
57.5
11
06190
06190
100
84
12
8
30
70
54
75.5
68.5
11
06047
06047
120
100
12
8
40
90
70
95.5
88.5
13.5
06191
06191
140
120
12
8
50
115
95
120.5
113.5
13.5
06192
06192
190
165
12
8
60
145
120
150.5
143.5
17.5
06193
06193
210
185
13
8
80
190
165
195.5
188
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성