CSR 12 TBI - Mini cylinders
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_50_tbi_tab.prj},{NB=CSR12-25.2-25-TBI--(0)},{CODE=CSR12-25.2-25-TBI},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{RD=6},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1.47 x F0},{F1P=1.77 x F0},{V=2.5},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=4.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{PRA=12.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Cicli/minuto
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
CSR12-7-0-TBI
CSR12-7-0-TBI
7.0
56.0
49.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
CSR12-10-0-TBI
CSR12-10-0-TBI
10.0
62.0
52.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
CSR12-13.2-0-TBI
CSR12-13.2-0-TBI
12.7
67.4
54.7
1
12
6
20-180
20
6-50
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
CSR12-15.2-0-TBI
CSR12-15.2-0-TBI
15.0
72.0
57.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
CSR12-19.2-0-TBI
CSR12-19.2-0-TBI
19.0
80.0
61.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
CSR12-25.2-0-TBI
CSR12-25.2-0-TBI
25.0
92.0
67.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
CSR12-38.2-0-TBI
CSR12-38.2-0-TBI
38.0
118.0
80.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
CSR12-50.2-0-TBI
CSR12-50.2-0-TBI
50.0
142.0
92.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
CSR12-63.2-0-TBI
CSR12-63.2-0-TBI
63.5
172.0
108.5
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
CSR12-75.2-0-TBI
CSR12-75.2-0-TBI
75.0
195.0
120.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
CSR12-80.2-0-TBI
CSR12-80.2-0-TBI
80.0
205.0
125.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
CSR12-100.2-0-TBI
CSR12-100.2-0-TBI
100.0
245.0
145.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
CSR12-125.2-0-TBI
CSR12-125.2-0-TBI
125.0
295.0
170.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.64 x F0
2.06 x F0
0.28
1.8
100
0.09
0
-
0
80
CSR12-7.2-13-TBI
CSR12-7.2-13-TBI
7.0
56.0
49.0
1
12
6
45
20
13
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
CSR12-10.2-13-TBI
CSR12-10.2-13-TBI
10.0
62.0
52.0
1
12
6
45
20
13
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
CSR12-13.2-13-TBI
CSR12-13.2-13-TBI
12.7
67.4
54.7
1
12
6
45
20
13
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
CSR12-15.2-13-TBI
CSR12-15.2-13-TBI
15.0
72.0
57.0
1
12
6
45
20
13
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
CSR12-19.2-13-TBI
CSR12-19.2-13-TBI
19.0
80.0
61.0
1
12
6
45
20
13
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
CSR12-25.2-13-TBI
CSR12-25.2-13-TBI
25.0
92.0
67.0
1
12
6
45
20
13
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
CSR12-38.2-13-TBI
CSR12-38.2-13-TBI
38.0
118.0
80.0
1
12
6
45
20
13
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
CSR12-50.2-13-TBI
CSR12-50.2-13-TBI
50.0
142.0
92.0
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
CSR12-63.2-13-TBI
CSR12-63.2-13-TBI
63.5
172.0
108.5
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
CSR12-75.2-13-TBI
CSR12-75.2-13-TBI
75.0
195.0
120.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
CSR12-80.2-13-TBI
CSR12-80.2-13-TBI
80.0
205.0
125.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
CSR12-100.2-13-TBI
CSR12-100.2-13-TBI
100.0
245.0
145.0
1
12
6
45
20
13
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성